Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til registrering af digitale signaler.
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
-
Digitalt modul
2863520
Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 16 (NPN), 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter
Produktdetaljer
ABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDADNV
Godkendelses-ID: TAA00002CUcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
16 digitale indgange, npn-koblende
Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
Diagnose- og statusvisninger