Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Med denne klemme kan du registrere signaler fra gængse termofølere. Klemmen understøtter termoelementer af typen K iht. DIN EN 60584-1. Måleværdierne vises i formatet standardfremstilling. Inline ECO-klemmer er godkendt til temperaturområdet fra 0 °C til +55 °C. Leverancen omfatter elektroniksokkel og Inline-stik.
IB IL UTH 4/K-ECO
-
Temperaturmodul
2702503
Inline, Temperaturklemme, Analoge UTH-indgange: 4 (Type K), tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 04 |
| ID-kode (dez) | 126 |
| Længdekode (dez) | 04 |
| Procesdatakanal | 64 Bit |
| Indgangsadresserum | 8 Byte |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 64 Bit |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 4 Byte |
| Analog: | |
| Betegnelse indgang | Analoge UTH-indgange |
| Beskivelse af indgangen | Differensindgange |
| Antal indgange | 4 (Type K) |
| Tilslutningstype | Inline-stik |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Bemærkning vedrørende tilslutningsteknik | skærmet |
| A/D-konverteringstid | typ. 120 ms |
| Opløsning A/D-konverter | 24 Bit |
| Anvendelige sensortyper (TC) | K |
| Tolerance, relativ | typ. ± 0,2 % (af slutværdi for måleområde, inkl. tolerance for referenceføleren) |
| Se tabeller mht. toleranceangivelser | |
| Tolerance, absolut | typ. ± 1,9 K (Referenceføler) |
| Se tabeller mht. toleranceangivelser | |
| Måleprincip | Sigma-Delta-metode |
| Måleværdifremstilling | 16 bit (15 bit + fortegn) |
| Procesdata-opdatering | < 10 ms |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse af indgange |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Installationssted | Styretavle |
| Leveringsomfang | inkl. Inline-stik |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Diagnose-meddelelser | Udfald af intern periferiforsyning Periferifejlmeddelelse ved busterminalen |
| Kontrolsumfejl Periferifejlmeddelelse ved busterminalen | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,35 W |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 55 mA |
| typ. 38 mA | |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 39 mA |
| typ. 32 mA | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Buslogik (lokalbus, logikforsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Analog periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2702503 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI143 |
| Produktnøgle | DRI143 |
| GTIN | 4055626206080 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 88,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 69 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| SCIP | 99ebccd0-4cd2-4dc9-bb44-b0387be87d18 |
Kompatible produkter
-
IB IL SCN-8 - Inline-stik 2726337
-
SKS 8 - Skærmklemme 3240210
-
AB/SKS - Montagebuk 3240224
-
AB-SK/E - Montagebuk 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
IL CP - Kodningsstjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
-
SK 8 - Skærmklemme 3025163
-
SCC 15-NS35 - Skærmklemme 1019443
Dine fordele
4 differensindgange til termofølere
Måleområde: -270 °C ... +1372 °C
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Diagnoseinformation i procesdataord
Diagnosevisning
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre