Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til vurdering af koldledere iht. DIN 44081 og DIN 44082. Via denne klemme kan du implementere en fuldstændig motorbeskyttelse.
IB IL 24 TC-PAC
-
Analogt modul
2861360
Inline-termofølerklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), tilslutningsteknik med 2 ledere
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Højde | 135 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Information til målangivelserne | Modulmål |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 41 |
| ID-kode (dez) | 190 |
| Længdekode (dez) | 65 |
| Procesdatakanal | 4 Bit |
| Indgangsadresserum | 4 Bit |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 4 Bit |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 4 Byte |
| Analog: | |
| Betegnelse indgang | Modstandsføler |
| Beskivelse af indgangen | Indgang til koldt loddested |
| Antal indgange | 1 |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Anvendelige sensortyper (RTD) | Koldleder efter DIN 44081 og DIN 44082 |
| Indgangsfiltertid | typ. 10 ms |
| Strømkildernes mærkeværdi | maks. 1,2 mA (Ved < 8 V DC tomgangsspænding) |
| Modstandsområde lineær | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Bremseområde, samlet modstand) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (Arbejdsområde, samlet modstand) | |
| Analog: | |
| Betegnelse udgang | Koblingsudgang |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Antal udgange | 1 |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse |
| Udgangssignal strøm | 500 mA |
| Udgangssignal spænding | 24 V DC (US - 1 V) |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | < 2,7 kΩ (Samlet modstand ved udgangssignal high) |
| > 3,5 kΩ () | |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Installationssted | Styretavle |
| Leveringsomfang | inklusive Inline stik och märkfält |
| Driftstype | Procesdatadrift med 4 bit |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,6 W |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 60 mA |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 500 mA |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik)/24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Termoføler / alle andre områder | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2861360 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI143 |
| Produktnøgle | DRI143 |
| GTIN | 4017918894306 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 83 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 50 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | fd9be18a-16a8-4c03-b96c-8d8294d6c25b |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 2,516 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
IL CP - Kodningsstjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
Dine fordele
Tilslutning til en termistor
Integreret koblingsudgang
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm: 500 mA
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre