IB IL AO 2/U/BP-ME - Analogt modul
2863957

Inline, Analog udgangsklemme, Analoge udgange: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik