IB IL 24 DI 16-PAC - Digitalt modul
2861250

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

16 digitale indgange
Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm fra klemmen: 4 A