Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den muliggør forsyning af 24 V-forsyningsspændingen i hovedkredsen (UM). Klemmen har elementer til beskyttelse mod fejltilslutning og overspænding. Desuden kan du ved denne klemme stille forsyning til en 24 V-segmentkreds (US) til rådighed.
IB IL 24 PWR IN/F-PAC
-
Forsyningsmodul
2861438
INLINE-forsyningsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, med sikring (hovedspænding)
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Forsyning af 24 V-hovedspændingen UM
Sikring af hovedkredsen via en intern sikring
Forsyning eller tilvejebringelse af 24 V-segmentspænding US
Diagnose- og statusvisninger