Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udgang af digitale signaler.
IB IL 24 DO8/HD-PAC
-
Digitalt modul
2700172
Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
BV
Godkendelses-ID: 21595/C1 BVRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDABV
Godkendelses-ID: 21595/C1 BVRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGDNV
Godkendelses-ID: TAA00002CUDNV
Godkendelses-ID: TAA00002CUcULus Listed
Godkendelses-ID: E140324cULus Listed
Godkendelses-ID: E140324cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
8 digitale udgange
Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Total strøm på klemmen: 4 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange