Catan C1 EN-controlleren er den centrale komponent i Catan-produktfamilien til bygnings- og rumautomatisering.
Med Catan Eval-sættet får du alle de komponenter, du skal bruge for straks at komme i gang med at teste og for at lære denne yderst kompakte samt alsidige Niagara-controller at kende. Lad dig overbevise af den høje ydeevne, den fleksible konfigurerbarhed og fordelene ved visualisering og betjening via det lokale touchdisplay.
De vigtigste kendetegn
• Stort antal 14 konfigurerbare ind- og udgange
• Tilslutning af op til 16 I/O-moduler via Single Pair Ethernet
• Managed Ethernet Switch med 3 porte (1 Gb/s)
• Understøttelse af en række forskellige Ethernet-, RS-485- og USB-baserede protokoller
• Udvikling med Emalytics Workbench og Niagara-frameworket
Se produktsiderne om Catan C1 EN og de tilhørende udvidelseskomponenter for yderligere oplysninger.
Licensen (begrænset til 50 datapunkter) til controlleren, der følger med Catan Eval-sættet, kan ikke erstattes af en almindelig licens.
CBL-CATAN EVAL KIT
-
Starterkit
1745323
Evaluation-kit til at komme i gang med bygningsautomatisering med den nye Catan-produktfamilie. Består af Catan C1 EN-controlleren, Catan Control Panel, spændingsforsyning, licens (begrænset til 50 datapunkter) til controlleren og licens til Emalytics Workbench. Sættet er kun til testformål og er dermed ikke en produktiv applikation.
Indtast din pc's "Host-ID" i feltet "Min reference" i forbindelse med bestilling af varen i indkøbskurven. Host-ID vises på pc'en efter installationen af Emalytics Automation.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparelser takket være meget fleksible I/O-konfigurationsmuligheder
Idriftsættelse og vedligeholdelse via plug-in-display til lokal betjening
Kraftig udvidelsesbus muliggør også distribueret installation
Grænseflader til IoT-applikationer indtil skyen