CATAN C1 EN-controlleren er den centrale komponent i Catan-produktfamilien til automatisering af bygninger og rum. Det kompakte REG-hus med en modulbredde på kun 6 delingsenhed kan installeres i enhver elektrisk fordelingstavle. Det meget fleksible I/O-miks fører til yderligere plads- og omkostningsbesparelser. Hver kanal kan konfigureres individuelt: Universalindgange er blandt andet velegnede til temperatursensorer, 0 V ... 10 V-grænseflader eller som tællere. Udgangene kan alternativt konfigureres som digitale indgange. Controlleren er udstyret med en managed switch (3 x 1 GBit/s). Emalytics og Niagara-frameworket giver et stærkt værktøj. Dette muliggør integration af protokoller som BACnet, KNX, Modbus og mange flere, og funktioner lige fra rumautomatisering og HVAC til visualisering er tilgængelige. Enkel cloud-integration er mulig som en Building-IoT-controller. Apparatet er Cradle to Cradle-certificeret® på bronzeniveau. Styringen integrerer funktionaliteten af en KNX IP-router til videresendelse af KNX-telegrammer fra og til den integrerede KNX-TP-forbindelse. Den kan derfor bruges som en del af KNX IP-backbone-infrastrukturen i en KNX-installation.
CATAN C1 EN
-
Styring
1371432
Styring til bygningsautomation. 14 konfigurerbare ind- og udgange. Grænseflader: 3 x ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, TP til rumautomation, 2 x SPE til Catan-udvidelsesmoduler. Lokal prioriteret betjening via Catan Control Panel.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Catan |
| Anvendelsessted | Anvendelse indendørs |
| Installationssted | Undertavle |
| Styretavle | |
| Særlige egenskaber | Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1 |
| Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Styresystem | Linux med realtidsudvidelse |
| Processor | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Arbejdshukommelse | 1024 MByte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Remanent datahukommelse | 5 GByte (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM, ekstra lager) | |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | Emalytics |
| Understøttede programmeringssprog | Niagara Framework® |
| Prøvespænding: Udvidelsesbus/logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: LAN / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: TP / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: RS-485 / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug maksimal | maks. 3,6 A |
| Strømforbrug typisk | 350 mA (uden ekstern belastning) |
| 400 mA (med display) | |
| Strømværdi (Klemmepunkter) | 13,5 A |
| Strømværdi (Ledning mellem klemmepunkterne) | 4 A |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | integreret (kapacitiv buffer) |
| Gangreserve | 2 weeks, minimum |
| Universal: Universalindgang (UI) | |
| Betegnelse indgang | Universalindgange (UI) |
| Beskivelse af indgangen | Single ended |
| Antal indgange | 8 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet, snoet parvist) |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge strømindgange |
| Opløsning (strøm) | 0,01 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerance, absolut (mA) | maks. 0,05 mA (Målingen kræver en ekstern parallelmodstand på 68 Ω.) |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge spændingsindgange |
| Opløsning (spænding) | 1 mV |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | > 5 MΩ |
| Tolerance, absolut (V) | maks. 3 mV |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge temperaturindgange |
| Anvendelig sensortype (RTD) | Pt 1000 |
| Temperaturanvendelsesområde | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerance, absolut | maks. 0,5 K |
| Temperaturopløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge temperaturindgange |
| Anvendelig sensortype (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Temperaturanvendelsesområde | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerance, absolut | maks. 0,5 K |
| Temperaturopløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge temperaturindgange |
| Anvendelig sensortype (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| Temperaturanvendelsesområde | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerance, absolut | maks. 0,5 K (Ledningsmodstand maks. 2 Ω (30 m kobberkabel med d = 0,8 mm)) |
| Temperaturopløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge modstandsindgange |
| Tolerance, relativ | maks. 0,1 % (for modstande > 200 Ω) |
| Modstandsområde | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Opløsning (modstand) | 0,01 Ω |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge modstandsindgange |
| Tolerance, relativ | maks. 1 % (for modstande > 200 Ω) |
| Modstandsområde | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Opløsning (modstand) | 0,1 Ω |
| Digital: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 Type 2 og 3 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC (En åben indgang leverer altid et 0-signal.) |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Digital: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Jordpotentialfrie kontakter |
| Henvisning angående indgang | Skift kontakten mod jord. |
| Beskivelse af indgangen | Åben/lukket kontakt |
| Indgangsstrøm (Kontakt) | 2 mA |
| Område for indgangsmodstand ("0"-signal) | > 27 kΩ |
| Område for indgangsmodstand ("1"-signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Digital indgang (DOI) | |
| Betegnelse indgang | Funktion "Digital indgang" |
| Henvisning angående indgang | Skift kontakten mod jord. |
| Anbefaling: Hvis du bruger følsomme kontakter som f.eks. reed-kontakter, skal du tilslutte en formodstand på mindst 100 Ω i serie. | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Indgangsstrøm (Kontakt) | 1 mA |
| Område for indgangsmodstand ("0"-signal) | > 27 kΩ |
| Område for indgangsmodstand ("1"-signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Universaludgang | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Henvisning angående indgang | Du kan parametrere hver universaludgang som en digital indgang. Se tabellen "Funktion "Digital indgang"". |
| Tæller: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgange |
| Indgangsfrekvens | maks. 20 Hz (Eliminering af kontaktprel for signal) |
| Opløsning | 1 Impuls |
| Tæller: Digital indgang (DOI) | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgange |
| Indgangsfrekvens | maks. 100 Hz (UOI-C13/14: 80 Hz) |
| Opløsning | 1 Impuls |
| Universal: Digital indgang (UOI) | |
| Betegnelse udgang | Universaludgange med "Digital indgang"-funktion (UOI) |
| Henvisning angående udgang | Du kan bruge hver universaludgang til en af de nævnte funktioner. |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet, snoet parvist) |
| Antal udgange | 2 |
| Analog: Universaludgang | |
| Betegnelse udgang | Analoge spændingsudgange |
| Driftsmåde | Sink og source |
| Udgangsstrøm (pr. kanal) | maks. 10 mA |
| Opløsning (spænding) | 1 mV |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| Tolerance, absolut (V) | maks. 25 mV (typ.) |
| Digital: Digital udgang (DOI) | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange med funktionen "Digital indgang" (DOI) |
| Henvisning angående udgang | Anvend en belastningsmodstand < 3 kΩ for at opnå et gyldigt spændingsniveau for et logisk "0"-signal på udgangen. |
| Du kan parametrere hver digital udgang til "Funktionen "Digital indgang"". | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Antal udgange | 4 |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse |
| Overbelastningsbeskyttelse | |
| Kontaktor mod DC-fejltilslutning (maks. 30 V) | |
| Udgangsstrøm | maks. 500 mA |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | maks. 1,4 mA |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 W (48 Ω) |
| Adfærd ved overbelastning | Automatisk genstart |
| Driftsadfærd ved spændingsfrakobling | Udgangen følger spændingsforsyningen uden forsinkelse |
| Tilladt ledningslængde | maks. 30 m (til overholdelse af kravene iht. CE og for sikring af overensstemmelse med EMC-direktivet) |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | modspændingsfast |
| Digital: Universaludgang | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Henvisning angående udgang | De tekniske data er identiske med dataene for de digitale udgange med funktionen "Digital indgang" (DOI). |
| Tilslutninger 1 ... 2 (KNX-TP-bustilslutning) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | 4-leder, 2-polet |
| Ledertværsnit stiv | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 22 ... 18 |
| Tilslutninger 3 ... 62 (strømforsyning, link-bus, I/O) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Ledningstilslutning med åbent tilslutningspunkt) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in tilslutning) | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Mærketværsnit | 1,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Understøttede protokoller | KNX TP |
| KNX IP | |
| BACnet/IP | |
| BACnet MS/TP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| SNMP | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| DMX | |
| KNX-TP-bus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | KNX-bustilslutningsklemme |
| Overførselshastighed | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Antal grænseflader | 3 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| RS-485 | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Udvidelsesbus (link-bus) | |
| Antal grænseflader | 2 (til udvidelsesmoduler) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, skærmet |
| Overførselshastighed | 10 Mbit/s |
| Transmissionslængde | maks. 350 m (mellem to deltagere) |
| USB | |
| Antal grænseflader | 2 (Bruges som tilslutning til Catan Control Panel og periferiudstyr, USB1 kan også bruges som en USB Ethernet-gadget) |
| Tilslutningstype | USB 2.0 fuld hastighed, bøsning type C |
| Overførselshastighed | maks. 12 Mbit/s |
| Hukommelseskort: microSDXC | |
| Antal | 1 |
| Hukommelsens størrelse | maks. 2 Tbyte |
| Tilslutningstype | microSD-indbygningsplads |
| Mål uden monteret display | |
| Bredde | 89,7 mm |
| Højde | 60,7 mm |
| Længde | 107,6 mm |
| Delingsenhed | 6 HP (Indbygningshus til bæreskinne iht. DIN 43871) |
| Mål med monteret display | |
| Bredde | 89,7 mm |
| Højde | 68 mm |
| Længde | 107,6 mm |
| Farve (Husunderdel) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale | Polycarbonat (Hus) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 50 °C (til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 63044-5-2 Transient overspænding (surge) Kriterium B |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 63044-5-2 Hurtige transienter (burst) Kriterium A, ±500 V,Kriterium B, ±1000 V | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 63044-5-2 Elektromagnetiske felter Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 63044-5-2 Afladning af statisk elektricitet (ESD) Kriterium A, ±4 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 63044-5-2 Ledningsførte støjpåvirkninger Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission iht. EN IEC 63044-5-2 Klasse B |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering (i henhold til DIN EN 60715) |
| Monteringsposition | vandret |
| Alternative monteringspositioner er mulige, men kan føre til en reduktion i den termiske ydeevne. |
| Varenummer | 1371432 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRHAFA |
| Produktnøgle | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729899 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 264,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 243 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-No.: 12626-81-2) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 43,44 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
CATAN DOR6 UI8 - Relæmodul 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Ind-/udgangsmodul 1818583
-
CATAN DALI MM4 DOI8 - Datagrænseflade 1371363
-
CATAN CONTROL PANEL - Display 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Montagekit 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Forlængerkabel 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Forlængerkabel 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Strømforsyning til bus 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Strømforsyning 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Strømforsyning 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Strømforsyning 1088491
-
NC4-CATAN-DEMO - Bygningsmanagementsystem 1764415
-
NC4-CATAN-50 - Bygningsmanagementsystem 1763886
-
NC4-CATAN-100 - Bygningsmanagementsystem 1763887
-
NC4-CATAN-250 - Bygningsmanagementsystem 1763888
-
NC4-CATAN-500 - Bygningsmanagementsystem 1764405
-
NC4-CATAN-1250 - Bygningsmanagementsystem 1764414
-
NC4-50-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404223
-
SUP-0 - Bygningsmanagementsystem 2404065
-
SUP-1 - Bygningsmanagementsystem 2404136
-
SUP-10 - Bygningsmanagementsystem 2404156
-
SUP-100 - Bygningsmanagementsystem 2404157
-
SUP-UNL - Bygningsmanagementsystem 2404158
-
SUP-0-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404193
-
SUP-POINTS-500 - Bygningsmanagementsystem 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Bygningsmanagementsystem 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Bygningsmanagementsystem 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Bygningsmanagementsystem 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Bygningsmanagementsystem 2404163
-
SUP-UP-1 - Bygningsmanagementsystem 2404164
-
SUP-UP-100 - Bygningsmanagementsystem 2404165
-
SUP-UP-UNL - Bygningsmanagementsystem 2404166
-
POINTS-50 - Bygningsmanagementsystem 1101297
-
POINTS-100 - Bygningsmanagementsystem 1101298
-
POINTS-500 - Bygningsmanagementsystem 2404199
-
POINTS-1250 - Bygningsmanagementsystem 2404201
-
POINTS-2500 - Bygningsmanagementsystem 2404202
-
DR-S-DB-CSV - Bygningsmanagementsystem 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Bygningsmanagementsystem 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Bygningsmanagementsystem 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Bygningsmanagementsystem 2404173
-
OFFICE-DEMO-PC - Bygningsmanagementsystem 2404321
-
NC4-DR-SMSALM - Bygningsmanagementsystem 1140562
-
PARTNER-ACCESS - Bygningsmanagementsystem 1139362
-
DR-S-JSON - Bygningsmanagementsystem 1231645
-
DR-JSON - Bygningsmanagementsystem 1439254
-
EMT (31X12,5)R - Mærkeskilt 0800008
-
NC4-50 - Bygningsmanagementsystem 1698091
-
NCC-SUP-UP-100 - Bygningsmanagementsystem 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - Bygningsmanagementsystem 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - Bygningsmanagementsystem 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - Bygningsmanagementsystem 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - Bygningsmanagementsystem 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - Bygningsmanagementsystem 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - Bygningsmanagementsystem 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - Bygningsmanagementsystem 1947310
-
NCC-SUP-500 - Bygningsmanagementsystem 1947312
-
NCC-SUP-100 - Bygningsmanagementsystem 1947313
-
NCC-SUP-10 - Bygningsmanagementsystem 1947314
-
NCC-SUP-1 - Bygningsmanagementsystem 1947315
-
NCC-SUP-0 - Bygningsmanagementsystem 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - Bygningsmanagementsystem 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - Bygningsmanagementsystem 1947318
-
NCC-DR-S-API - Bygningsmanagementsystem 1947319
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparelser takket være meget fleksible I/O-konfigurationsmuligheder
Kraftig udvidelsesbus muliggør også distribueret installation
Idriftsættelse og vedligeholdelse via plug-in-display til lokal betjening
Understøttelse af alle vigtige protokoller til bygningsautomatisering
Softwaresikkerhed gennem sikker opstart, signeret software og TPM-beskyttet enhedsidentitet
Effektiv udvikling og visualisering med Emalytics og Niagara-frameworket
Digitale tvillinger som grundlag for intelligente bygninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre