CATAN DOI8 UOI8 UI8-udvidelsesmodulet er anbragt i et kompakt REG-hus med en modulbredde på kun 6 delingsenheder. Det udvider en Catan-controller med 8 universelle indgange, 8 universelle og 8 digitale udgange, der alternativt også kan bruges til funktionen digital indgang eller måler. De universelle indgange er bl.a. velegnede til temperatursensorer, 0 V ... 10 V-grænseflader eller som målere. De universelle udgange kan bruges som 0 V ... 10 V-grænseflader, bl.a. til styring af ventiler og ventilatorer.
CATAN DOI8 UOI8 UI8
-
Ind-/udgangsmodul
1818583
Udvidelsesmodul til Catan-controller. 8 universelle indgange, 8 universelle og 8 digitale udgange. Lokal prioriteret betjening via Catan Control Panel. Forbindelse til Catan-controlleren via Single Pair Ethernet.
Produktdetaljer
| Mål uden monteret display | |
| Bredde | 89,7 mm |
| Højde | 60,7 mm |
| Længde | 107,6 mm |
| Delingsenhed | 6 HP (Indbygningshus til bæreskinne iht. DIN 43871) |
| Mål med monteret display | |
| Bredde | 89,7 mm |
| Højde | 68 mm |
| Længde | 107,6 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering (i henhold til DIN EN 60715) |
| Monteringsposition | vandret |
| Farve (Husunderdel) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale | Polycarbonat (Hus) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Udvidelsesbus (link-bus) | |
| Antal grænseflader | 2 (til udvidelsesmoduler) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, skærmet |
| Overførselshastighed | 10 Mbit/s |
| Transmissionslængde | maks. 350 m (mellem to deltagere) |
| Tilslutning til Catan kontrolpanel | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | USB 2.0 fuld hastighed, bøsning type C |
| Overførselshastighed | maks. 12 Mbit/s |
| Universal: Universalindgang (UI) | |
| Betegnelse indgang | Universalindgange (UI) |
| Beskivelse af indgangen | Single ended |
| Antal indgange | 8 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet, snoet parvist) |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge strømindgange |
| Opløsning (strøm) | 0,01 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerance, absolut (mA) | maks. 0,05 mA (Målingen kræver en ekstern parallelmodstand på 68 Ω.) |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge spændingsindgange |
| Opløsning (spænding) | 1 mV |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | > 5 MΩ |
| Tolerance, absolut (V) | maks. 3 mV |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge temperaturindgange |
| Anvendelig sensortype (RTD) | Pt 1000 |
| Temperaturanvendelsesområde | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerance, absolut | maks. 0,5 K |
| Temperaturopløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge temperaturindgange |
| Anvendelig sensortype (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Temperaturanvendelsesområde | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerance, absolut | maks. 0,5 K |
| Temperaturopløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge temperaturindgange |
| Anvendelig sensortype (TC) | NTC 10k (f. eks. også 10K3A1) |
| NTC 20k (f. eks. også 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (f. eks. også 10K4A1) | |
| Temperaturanvendelsesområde | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerance, absolut | maks. 0,5 K (Ledningsmodstand maks. 2 Ω (30 m kobberkabel med d = 0,8 mm)) |
| Temperaturopløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge modstandsindgange |
| Tolerance, relativ | maks. 0,1 % (for modstande > 200 Ω) |
| Modstandsområde | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Opløsning (modstand) | 0,01 Ω |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge modstandsindgange |
| Tolerance, relativ | maks. 1 % (for modstande > 200 Ω) |
| Modstandsområde | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Opløsning (modstand) | 0,1 Ω |
| Digital: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 Type 2 og 3 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC (En åben indgang leverer altid et 0-signal.) |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Digital: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Jordpotentialfrie kontakter |
| Henvisning angående indgang | Skift kontakten mod jord. |
| Beskivelse af indgangen | Åben/lukket kontakt |
| Indgangsstrøm | 2 mA |
| Område for indgangsmodstand ("0"-signal) | > 27 kΩ |
| Område for indgangsmodstand ("1"-signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Digital indgang (DOI) | |
| Betegnelse indgang | Funktion "Digital indgang" |
| Henvisning angående indgang | Skift kontakten mod jord. |
| Anbefaling: Hvis du bruger følsomme kontakter som f.eks. reed-kontakter, skal du tilslutte en formodstand på mindst 100 Ω i serie. | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Indgangsstrøm (Kontakt) | 1 mA |
| Område for indgangsmodstand ("0"-signal) | > 27 kΩ |
| Område for indgangsmodstand ("1"-signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Universaludgang | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Henvisning angående indgang | Du kan parametrere hver universaludgang som en digital indgang. Se tabellen "Funktion "Digital indgang"". |
| Tæller: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgange |
| Indgangsfrekvens | maks. 20 Hz (Eliminering af kontaktprel for signal) |
| Opløsning | 1 Impuls |
| Tæller: Digital indgang (DOI) | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgange |
| Indgangsfrekvens | max. 100 Hz |
| Opløsning | 1 Impuls |
| Universal: Digital indgang (UOI) | |
| Betegnelse udgang | Universaludgange med "Digital indgang"-funktion (UOI) |
| Henvisning angående udgang | Du kan bruge hver universaludgang til en af de nævnte funktioner. |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet, snoet parvist) |
| Antal udgange | 8 |
| Analog: Universaludgang | |
| Betegnelse udgang | Analoge spændingsudgange |
| Driftsmåde | Sink og source |
| Udgangsstrøm (pr. kanal) | maks. 10 mA (Sum af udgangsstrømme i driftstypen Sink: < 60 mA) |
| Opløsning (spænding) | 1 mV |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| Tolerance, absolut (V) | maks. 25 mV (typ.) |
| Digital: Digital udgang (DOI) | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange med funktionen "Digital indgang" (DOI) |
| Henvisning angående udgang | Anvend en belastningsmodstand < 3 kΩ for at opnå et gyldigt spændingsniveau for et logisk "0"-signal på udgangen. |
| Du kan parametrere hver digital udgang til "Funktionen "Digital indgang"". | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Antal udgange | 8 |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse |
| Overbelastningsbeskyttelse | |
| Kontaktor mod DC-fejltilslutning (maks. 30 V) | |
| Udgangsstrøm | maks. 500 mA |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | maks. 1,4 mA |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 W (48 Ω) |
| Adfærd ved overbelastning | Automatisk genstart |
| Driftsadfærd ved spændingsfrakobling | Udgangen følger spændingsforsyningen uden forsinkelse |
| Tilladt ledningslængde | maks. 30 m (til overholdelse af kravene iht. CE og for sikring af overensstemmelse med EMC-direktivet) |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | modspændingsfast |
| Digital: Universaludgang | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Henvisning angående udgang | De tekniske data er identiske med dataene for de digitale udgange med funktionen "Digital indgang" (DOI). |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Catan |
| Anvendelsessted | Anvendelse indendørs |
| Monteringsposition | vandret |
| Alternative monteringspositioner er mulige, men kan føre til en reduktion i den termiske ydeevne. | |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forsyning: | |
| Betegnelse | Forsyning |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 8,25 A |
| 100 mA (uden ekstern belastning) | |
| 150 mA (med display) | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Udvidelsesbus/logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Tilslutninger 1 ... 19 (digitale og universelle udgange) |
| Tilslutninger 1 ... 19 (digitale og universelle udgange) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² (Ledningstilslutning med åbent tilslutningspunkt) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Push-in tilslutning) | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Tilslutninger 31 ... 62 (strømforsyning, link-bus, universelle indgange) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Ledningstilslutning med åbent tilslutningspunkt) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in tilslutning) | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Mærketværsnit | 1,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 50 °C (til 3000 m DNN) |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 1818583 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRHAFA |
| Produktnøgle | DRHAFA |
| GTIN | 4067923448759 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 215,66 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 192,91 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-No.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparelser takket være høj I/O-tæthed og fleksibel konfiguration
Styring af analoge aktuatorer som f.eks. ventiler og ventilatorer med 0 V ... 10 V-grænseflade
Støtte til idriftsættelse og vedligeholdelse med display, der kan sættes på, til lokal betjening
Kraftig udvidelsesbus muliggør også distribueret installation
Digitale tvillinger som grundlag for intelligente bygninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre