CATAN DALI MM4 DOI8 - Datagrænseflade
1371363

Udvidelsesmodul til Catan-controller.
Kan i øjeblikket kun bruges sammen med CATAN C1 EN og Emalytics/Niagara, brug via Symcon-appen er under forberedelse.
4 DALI-linjer, DALI-2, DALI-Multi-Master, integreret DALI-strømforsyning, 8 DOI'er. Lokal prioriteret betjening via CATAN CONTROL PANEL. Forbindelse til Catan-controlleren via Single Pair Ethernet.

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordele

Plads- og omkostningsbesparelser takket være meget fleksible I/O-konfigurationsmuligheder
Integration af et stort antal DALI-deltagere (maks. 256 ballaster og 252 sensorer)
Idriftsættelse og vedligeholdelse via plug-in-display til lokal betjening
Kraftig udvidelsesbus muliggør også distribueret installation