KNX-busspændingsforsyningen til STEP POWER-familien er optimeret til moderne bygningsautomatisering. Det er den første busspændingsforsyning, der har en aktiv KNX-filterkobling. Denne tilpasser sig dynamisk til de tilsluttede KNX-deltagere og øger dermed bussystemets effektivitet. Det multifunktionelle farvedisplay giver et overblik over alle relevante KNX-statusoplysninger, f.eks. den aktuelle busbelastning eller historiske værdier som et diagnoseinstrument i menuen. Takket være det brede indgangsspændingsområde på 85 V AC til 264 V AC og 90 V DC til 275 V DC kan KNX-busspændingsforsyningen bruges i hele verden. De integrerede push-in-grebstilslutninger afrunder håndteringen af STEP POWER-busspændingsforsyningen.
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
-
Strømforsyning til bus
1477019
Primærtaktet strømforsyning til bus, STEP POWER, Vippearm-Push-in tilslutning, Bæreskinnemontering og direkte montering, indgang: 1-faset, udgang: 30 V DC / 640 mA
Produktdetaljer
AC-drift | |
Forsyningsnetform | TN, TT, IT (PE) |
Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Typisk national netspænding | 120 V AC |
230 V AC | |
Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
Indkoblingsstrømstød | typ. 35 A (25 °C) |
Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | typ. 1,3 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Buffertid ved netudfald | typ. 100 ms (100 V AC) |
typ. 100 ms (230 V AC) | |
Strømforbrug | 0,41 A (100 V AC) |
0,22 A (240 V AC) | |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
Indkoblingstid | typ. 2 s |
Komponentindgangssikring | 4 A Intern (apparatbeskyttelse), Træg |
Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 6 A ... 20 A (Karakteristik B, C, D, K) |
Afledestrøm mod PE | < 3,5 mA |
DC-drift | |
Indgangsspændingsområde | 100 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
Strømforbrug | 0,22 A (100 V DC) |
0,09 A (250 V DC) |
Virkningsgrad | > 86 % (120 V AC) |
> 86 % (230 V AC) | |
Mærkeudgangsspænding | 30 V DC |
Udgangsstrøm (IN) | 640 mA () |
Kortslutningssikker | ja |
Derating | > 45 °C ... 70 °C (2 % / K) |
Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 3,4 |
typ. 4,08 | |
Udgangseffekt (PN) | 19,2 W |
Parallelkobling | ja, 2 |
Seriekobling | nej |
Returforsyningsstyrke | 35 V DC |
Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | 35 V DC |
Restbølgeform | typ. 100 mVSS |
Reguleringsafvigelse | < 0,5 % (Belastningsændring statisk 10 % - 90 %) |
< 3 % (Belastningsændring dynamisk 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
Stigetid | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Minimal tabseffekt tomgang | < 0,5 W (120 V AC) |
Maksimal tabseffekt tomgang | < 0,5 W (230 V AC) |
Minimal tabseffet mærkebelastning | 3 W (120 V AC) |
Maksimal tabseffekt mærkebelastning | 3 W (230 V AC) |
Integreret sikring | nej |
Mærkeudgangsspænding | 30 V DC |
Udgangsstrøm (IN) | 640 mA () |
Kortslutningssikker | ja |
Udgangseffekt (PN) | 19,2 W |
Parallelkobling | ja, til effektforøgelse og redundans |
Seriekobling | nej |
Returforsyningsstyrke | 35 V DC |
Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | 35 V DC |
Restbølgeform | typ. 100 mVSS |
Stigetid | typ. 100 ms |
LED-signalering | |
Signaleringsmåder | LED DC OK AUX |
Funktion | Visuel visning af driftstilstand |
Farve | grøn |
LED slukket | < 24 V DC (slukket) |
LED tændt (grøn), DC OK | > 24 V DC (lyser) |
LED-signalering | |
Signaleringsmåder | Display DC OK BUS |
Funktion | Visuel visning af driftstilstand |
Farve | rød, gul, grøn (multicolor-LED) |
LED tændt (grøn), DC OK | 28 V DC UOUT 31 V DC (LED lyser grønt) |
LED-signalering | |
Signaleringsmåder | Vis bargraf |
Funktion | Visuel visning af driftstilstand |
Farve | rød, gul, grøn |
LED-signalering | |
Signaleringsmåder | LED til visning af temperatur |
Funktion | Visuel visning af driftstilstand |
Farve | rød, grøn |
Antal faser | 1,00 |
Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
3,75 kV AC (Stykafprøvning) |
Produkttype | Strømforsyning til bus |
Produktfamilie | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1718000 h (25 °C) |
> 1052000 h (40 °C) | |
> 750000 h (50 °C) | |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | I |
Forureningsgrad | 2 |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 87600 h |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 87600 h |
Mål på vare | |
Bredde | 54 mm |
Højde | 90 mm |
Dybde | 61 mm |
55 mm (Moduldybde (bæreskinnemontering)) | |
Målskitse |
|
Delingsenhed | 3 ME (DIN 43880) |
Indbygningsmål | |
Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Indbygningsafstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering og direkte montering |
Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 30 mm |
Indbygningsmåde | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
Beskyttende finish | nej |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, klemmer, snaplåsfod) |
Husmateriale | Kunststof |
Materiale hus | PC |
Materiale snaplåsfod | Polyamid |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -25 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ingen kondensering) |
Chok (drift) | 18 ms, 30g, pr. retning (IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Overspændingskategori | |
EN 61010-2-201 | II (≤ 5000 m) |
Overspændingskategori | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
IEC 60664-1 | III (≤ 2000 m) |
IEC 63044-3 | III (≤ 2000 m) |
Elektrisk sikkerhed | |
Normbetegnelse | Elektrisk sikkerhed |
Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
Ekstra lav spænding | |
Normbetegnelse | Ekstra lav spænding |
Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Sikker adskillelse | |
Normbetegnelse | Sikker adskillelse |
Standarder | IEC 61558-2-16 |
Elektrisk sikkerhed | |
Normbetegnelse | Generelle krav til elektrisk systemteknologi til boliger og bygninger (ESHG) og bygningsautomatiseringssystemer (GA) |
Standarder | IEC 63044-3 |
Sikkerhedsbestemmelser for elektriske måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | |
Normbetegnelse | Sikkerhedsbestemmelser for elektriske måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder |
Standarder | IEC 61010-1 |
Standarder | IEC 14543-3 |
UL | |
Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støjemission | Støjemission iht. EN 61000-6-3 (bolig- og erhvervsområde) og EN 61000-6-4 (industriområde) |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Ledningsført støjemission | |
Standarder | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Støjemission | |
Standarder | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Oversvingningstrøm | |
Standarder | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Flimren | |
Standarder | EN 61000-3-3 |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Bemærkning | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
Bemærkning | Kriterium A |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Indgang | asymmetrisk 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Udgang | asymmetrisk 1 kV (Testsværhedsgrad 2) |
Bemærkning | Kriterium A |
Stødspændingsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødspændingsbelastning (surge) | |
Indgang | symmetrisk 1 kV (Testsværhedsgrad 3) |
asymmetrisk 2 kV (Testsværhedsgrad 3) | |
Udgang | asymmetrisk 1 kV (Testsværhedsgrad 2) |
Bemærkning | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Indgang/udgang | asymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemærkning | Kriterium A |
Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
Spændingsfald | |
Standarder | EN 61000-4-11 |
Spænding | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spændingsfald | 70 % |
Antal perioder | 25 perioder |
Ekstratekst | Klasse 3 |
Bemærkning | Kriterium A |
Spændingsfald | 40 % |
Antal perioder | 10 perioder |
Ekstratekst | Klasse 3 |
Bemærkning | Kriterium A |
Spændingsfald | 0 % |
Antal perioder | 1 periode |
Ekstratekst | Klasse 3 |
Bemærkning | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
Varenummer | 1477019 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CMPH13 |
Produktnøgle | CMPH13 |
GTIN | 4063151891213 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 250 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 207 g |
Toldtarifnummer | 85044095 |
Oprindelsesland | VN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27040701 |
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
cULus Listed
Godkendelses-ID: E123528-20240313IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-11412IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-11087cULus Listed
Godkendelses-ID: E123528-20240313IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-11412IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-11391IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-11391EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel analyse takket være integreret farvedisplay – alle relevante KNX-statusoplysninger i én oversigt
Historikken kan hentes frem som diagnoseværdier i menuen
Unikt dynamisk KNX-drosselkredsløb for større effektivitet
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Global anvendelse takket være et stort AC- og DC-indgangsspændingsområde
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre