Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTS 0,5/ 2-PH-5,75 GY35YE KNX - Printkortstik
1574299

Printkortstik, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: flerfarvet, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 2, produktfamilie: PTS 0,5/..-PH, deling: 5,75 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON PST 1,0, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer