PST 1,0/ 2-5,75 - Stiftdel
1574198

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 0,5 mm2
monteringstype THR-lodning / bølgelodning
emballering pakket i æske

Stiftdel, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, produktfamilie: PST 1,0/..-V, deling: 5,75 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,1 mm, stiksystem: COMBICON PST 1,0, aflåsning: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik