CATAN DOR6 UI8-udvidelsesmodulet er anbragt i et kompakt REG-hus med en bredde på kun 6 HP. Den udvider en Catan-controller med 8 ekstra universelle indgange og 6 relæudgange til 230 V AC / 16 A. De universelle indgange er bl.a. velegnede til temperatursensorer, 0 V ... 10 V-interfaces eller som tællere. De bistabile relæer har normalt lukkede og normalt åbne kontakter. De er designet til meget høje indkoblingsstrømme. Apparatet er Cradle to Cradle-certificeret® på bronzeniveau.
CATAN DOR6 UI8
-
Relæmodul
1371364
Udvidelsesmodul til Catan-controller. 8 universelle indgange og 6 digitale udgange med bistabile relæer til 230 V AC / 16 A. Lokal prioriteret betjening via Catan Control Panel. Forbindelse til Catan-controlleren via Single Pair Ethernet.
Produktdetaljer
| Mål uden monteret display | |
| Bredde | 89,7 mm |
| Højde | 60,7 mm |
| Længde | 107,6 mm |
| Delingsenhed | 6 HP (Indbygningshus til bæreskinne iht. DIN 43871) |
| Mål med monteret display | |
| Bredde | 89,7 mm |
| Højde | 68 mm |
| Længde | 107,6 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering (i henhold til DIN EN 60715) |
| Monteringsposition | vandret |
| Farve (Husunderdel) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale | Polycarbonat (Hus) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Udvidelsesbus (link-bus) | |
| Antal grænseflader | 2 (til udvidelsesmoduler) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, skærmet |
| Overførselshastighed | 10 Mbit/s |
| Transmissionslængde | maks. 350 m (mellem to deltagere) |
| Tilslutning til Catan kontrolpanel | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | USB 2.0 fuld hastighed, bøsning type C |
| Overførselshastighed | maks. 12 Mbit/s |
| Universal: Universalindgang (UI) | |
| Betegnelse indgang | Universalindgange (UI) |
| Beskivelse af indgangen | Single ended |
| Antal indgange | 8 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet, snoet parvist) |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge strømindgange |
| Opløsning (strøm) | 0,01 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerance, absolut (mA) | maks. 0,05 mA (Målingen kræver en ekstern parallelmodstand på 68 Ω.) |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge spændingsindgange |
| Opløsning (spænding) | 1 mV |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | > 5 MΩ |
| Tolerance, absolut (V) | maks. 3 mV |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge temperaturindgange |
| Anvendelig sensortype (RTD) | Pt 1000 |
| Temperaturanvendelsesområde | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerance, absolut | maks. 0,5 K |
| Temperaturopløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge temperaturindgange |
| Anvendelig sensortype (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Temperaturanvendelsesområde | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerance, absolut | maks. 0,5 K |
| Temperaturopløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge temperaturindgange |
| Anvendelig sensortype (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| Temperaturanvendelsesområde | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerance, absolut | maks. 0,5 K (Ledningslængde maks. 30 m) |
| Temperaturopløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge modstandsindgange |
| Tolerance, relativ | maks. 0,1 % (for modstande > 200 Ω) |
| Modstandsområde | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Opløsning (modstand) | 0,01 Ω |
| Analog: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Analoge modstandsindgange |
| Tolerance, relativ | maks. 1 % (for modstande > 200 Ω) |
| Modstandsområde | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Opløsning (modstand) | 0,1 Ω |
| Digital: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 Type 2 og 3 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC (En åben indgang leverer altid et 0-signal.) |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Digital: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Jordpotentialfrie kontakter |
| Henvisning angående indgang | Skift kontakten mod jord. |
| Beskivelse af indgangen | Åben/lukket kontakt |
| Indgangsstrøm | 2 mA |
| Område for indgangsmodstand ("0"-signal) | > 27 kΩ |
| Område for indgangsmodstand ("1"-signal) | < 1 kΩ |
| Tæller: Universalindgang | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgange |
| Indgangsfrekvens | maks. 20 Hz (Eliminering af kontaktprel for signal) |
| Opløsning | 1 Impuls |
| Relæ | |
| Antal udgange | 6 (Skiftekontakt) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Indkoblingsstrøm | 320 A (maks. 2 ms) |
| Brydespænding | maks. 250 V |
| Vedvarende grænsestrøm | 16 A (ohmsk belastning) |
| Brydeeffekt | maks. 4000 VA |
| Koblingsfrekvens | min. 20 Hz (Uden belastning) |
| min. 0,1 Hz (Ved mærkebelastning) | |
| Reaktionstid, typisk | 10 ms |
| Typisk udkoblingstid | 10 ms |
| Levetid elektrisk | 5 x 104 koblinger ved ohmsk belastning 250 V AC, 16 A |
| Levetid mekanisk | 106 koblinger |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Catan |
| Anvendelsessted | Anvendelse indendørs |
| Installationssted | Undertavle |
| Styretavle | |
| Monteringsposition | vandret |
| Alternative monteringspositioner er mulige, men kan føre til en reduktion i den termiske ydeevne. | |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forsyning: | |
| Betegnelse | Forsyning |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 250 mA |
| 100 mA (uden ekstern belastning) | |
| 150 mA (med display) | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Udvidelsesbus/logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Relækontakt / logik | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Relækontakt/funktionsjord | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Relækontakt/relækontakt (åben kontakt) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Tilslutninger 1 ... 19 (relæ) |
| Tilslutninger 1 ... 19 (relæ) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² (Ledningstilslutning med åbent tilslutningspunkt) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Push-in tilslutning) | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Tilslutninger 31 ... 62 (strømforsyning, link-bus, universelle indgange) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Ledningstilslutning med åbent tilslutningspunkt) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in tilslutning) | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Mærketværsnit | 1,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 50 °C (til 3000 m DNN) |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 20g (kontaktafbrydelse) / 5g (kontaktslutning) |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Varenummer | 1371364 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRHAFA |
| Produktnøgle | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729950 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 292 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 270 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-No.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 23,15 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparelser takket være meget fleksible I/O-konfigurationsmuligheder
Kraftig udvidelsesbus muliggør også distribueret installation
Idriftsættelse og vedligeholdelse via plug-in-display til lokal betjening
Strømbesparende bistabile relæer til høje indkoblingsstrømme
Digitale tvillinger som grundlag for intelligente bygninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre