Energieffektiv bygningsstyring på Köterhof Den moderne bygningsautomation reducerer energibehovet i den historiske Köterhof i Oldenburg og skaber samtidig et behageligt arbejdsmiljø. Innovativ teknologi for større effektivitet og bæredygtighed.

Köterhof-bygningen

Kundeprofil


Kundesamtale om rumautomatisering med CapitalReal GmbH & Co. KG

CapitalReal GmbH & Co KG

CapitalReal GmbH & Co KG har specialiseret sig i gennemførelsen af ejendoms- og byggeprojekter i byen Oldenburg og hele Weser-Ems-regionen. Virksomheden planlægger, bygger, sælger og udlejer parcel-, række- og dobbelthuse af høj kvalitet samt ejerlejligheder og ferieboliger.

Udfordring


Finn Sundermann, CapitalReal

Optimering af opvarmning og køling

Sofistikeret design-in og innovativ teknologi mødes i den moderne udvidelse med CapitalReal-kontorerne. Gulv-til-loft-vinduer med automatisk solafskærmning og stilfulde møbler skaber en behagelig arbejdsatmosfære. Klimaanlægget kunne dog ikke styres individuelt nok, hvilket forringede medarbejdernes komfort. Derudover så rumbetjeningsenhederne i stort format malplacerede ud i den høje kvalitet. EPM GmbH fra Lindern fik til opgave at modernisere og automatisere varme- og kølesystemerne, samtidig med at den oprindelige arkitektur og rørinstallation blev bevaret.

Løsning


Catan C1 EN kontrolenhed med aftageligt display
Specialiseret personale viser I/O-apparaterne, der er installeret i det nedhængte loft
Catan C1 EN kontrolenhed i undertavlen
Programmering, visualisering og evaluering af Köterhofs bygningsautomation
Catan C1 EN kontrolenhed med aftageligt display

Medarbejderne kan opvarme og afkøle rummene efter deres personlige behov ved hjælp af de KNX-baserede betjeningsenheder. Det skaber et behageligt arbejdsmiljø og fremmer både tilfredshed og produktivitet. Om natten reguleres temperaturen i hele bygningen ned, og om morgenen hæves den til en standardværdi, som medarbejderne kan justere individuelt.

Specialiseret personale viser I/O-apparaterne, der er installeret i det nedhængte loft

Cirkulationsenhederne til opvarmning og køling er installeret i det nedhængte loft. Temperatursensorer og I/O-apparater sender de registrerede værdier videre til bygningsstyringen, så den eksisterende infrastruktur kan udnyttes effektivt, uden at der skal lægges nye kabler.

Catan C1 EN kontrolenhed i undertavlen

Til Köterhof-projektet har CapitalReal valgt den kompakte Catan C1 EN-kontrolenhed. Den er ideel til pladsbesparende installationsfordelere og tilbyder en bred vifte af kommunikationsgrænseflader, herunder Ethernet, USB-C, RS-485 og KNX-TP. Med 14 frit konfigurerbare I/O-kanaler giver den mulighed for fleksibel integration af funktioner som temperaturstyring, ventilatorstyring og diagnosestyring. Suppleret med udvidelsesmoduler og en REG-strømforsyning kan styresystemet tilpasses til hver etage.

Programmering, visualisering og evaluering af Köterhofs bygningsautomation

Bygningsmanagementsystemet Emalytics tilbyder webbaseret visualisering etage for etage og central styring af alle funktioner. Takket være separate IT- og OT-netværk garanteres et særligt højt niveau af cybersikkerhed.
Sammen med Niagara Framework® muliggør Emalytics fleksibel programmering og behovsbaseret evaluering og behandling af alle bygningsdata - fra energiovervågning til temperaturstyring. Værdier kan nemt kaldes frem og styres via smartphone.

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Jeg vil med glæde rådgive dig om dine moderniserings- eller nybygningsprojekter. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Konklusion


Kundedialog om rumautomatisering med bygningsstyringssystemet Catan C1 EN

Effektiv eftermontering - øger komforten i unge bygninger

Köterhof-projektet viser, hvordan eksisterende bygninger kan drives effektivt og bæredygtigt ved hjælp af moderne automatiseringsteknik. Den nye Catan C1 EN bygningsstyring reducerer energiforbruget og giver et behageligt arbejdsmiljø. Den har været i drift siden efteråret 2024, og der er allerede foretaget forskellige justeringer. Sammenlignelige tal om energieffektivitet vil være tilgængelige fra 2026.