PLCnext Control certificeret til sikker kommunikation i overensstemmelse med IEC 61850 Ed. 2.1 og IEC 62351-3

21.05.2024
Overrækkelse af certifikat for PLCnext Control på Hannover Messe

PLCnext Control fra Phoenix Contact er nu også blevet certificeret af DNV i overensstemmelse med de internationale standarder IEC 61850 Ed. 2.1 og IEC 62351-3 for sikker kommunikation i energistyringssystemer. Før det var styringen den første på markedet, der blev certificeret med en række funktioner, der er i overensstemmelse med IEC 62443 4-2 SL2.

Med denne nye udvikling sætter PLCnext Control nye standarder inden for industriel IT-sikkerhed. Kombinationen af IEC 61850 Ed. 2.1 og IEC 62351-3, der er baseret på IEC 62443-certificeringen, er mere end blot et teknisk fremskridt. Det bidrager til at forbedre energiforsyningens sikkerhed og pålidelighed og til at forme en bæredygtig fremtid. IEC 61850 Ed. 2.1 er den internationale standard for dataoverførsel i elektriske energinet. Den muliggør effektiv og pålidelig kommunikation, som er afgørende for moderne energifordeling. IEC 62351-3 beskriver standarden for cybersikkerhed i energistyringssystemer. Den sørger for sikkerheden i dataudvekslingen, da alle videresendte data er beskyttet mod uautoriseret adgang. Integrationen af disse standarder i PLCnext Control-styringer betyder, at der ikke kun er en robust platform for automatisering til rådighed, men at den også muliggør sikker datakommunikation. Det er afgørende, fordi verden bliver stadig mere sammenkoblet, og IT-sikkerhed skal være i centrum for al teknologisk udvikling.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management