AC-ladestyringen CHARX control modular: Softwareversion 1.9.0 og ny mobilapp

18.05.2026
CHARX control modular med softwareversion 1.9.0 og ny app til idriftsættelse af AC-ladeinfrastruktur

Phoenix Contact udvider funktionsomfanget for sine CHARX control modular AC-ladestyringer: Med automatisk godkendelse i overensstemmelse med ISO 15118-2 (plug-and-charge) og guidet indledende konfiguration via app understøtter styringerne yderligere funktioner til standardkompatibel drift af AC-ladeinfrastruktur.

Softwareversion 1.9.0 udvider med plug-and-charge-funktionalitet i overensstemmelse med ISO 15118-2 og Hubject-certificering til SEC 3050- og SEC 3150-typerækkerne. Samtidig præsenterer Phoenix Contact en mobilapp, der guider elektrikere gennem den indledende konfiguration af AC-ladestationer og vægbokse.

Plug-and-Charge og Hubject-certificering
Med opdateringen understøtter CHARX control modular automatisk godkendelse og fakturering af ladeprocesser. Hubject-certificeringen sikrer interoperabilitet i det største globale plug-and-charge-økosystem og reducerer det individuelle certificeringsarbejde for operatører og producenter. Softwaren opfylder også kravene i AFIR og skaber dermed grundlaget for udrulning i hele EU.

Tekniske udvidelser
Ud over Plug-and-Charge indeholder udgivelsen flere sikkerheds- og protokolopdateringer, herunder OCPP 1.6J, ISO 15118-2 og yderligere sikkerhedsrettelser.

Mobilapp til idriftsættelse
Den nye app gør det muligt for ladeinfrastruktur-installatører at parametrere ladepunkter på en guidet måde. Dette omfatter tildeling af unikke betegnelser, indstillinger af belastningsstyring og endda valg af frigivelsestilstand. Den forbindes med styringen via ad hoc WLAN eller et eksisterende netværk og understøtter Android og iOS. For yderligere indstillinger kan du gå direkte til det integrerede webbaserede management. Appen reducerer fejlkilder under den første konfiguration og forkorter installationstiden. Operatørerne får fordel en implementering i overensstemmelse med standarderne, en robust sikkerhedsarkitektur og forberedelse til fremtidige funktioner via softwareopdateringer.

Softwareversionen 1.9.0 er nu tilgængelig i downloadområdet på den pågældende vareside. Mobilappen vil blive udgivet til Android og iOS.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management