Installationsstik i elinstallationen Tilslut kabler til effekt- og signaloverførsel hurtigt og nemt. Udfør nemt fleksibel energifordeling. Vores store produktprogram inden for installationsstik og -fordelere giver den optimale løsning til bygninger og infrastrukturanlæg.
At installere og forlænge ledninger eller reparere beskadigede kabler hører til hverdagens udfordringer i el-branchen. Kompleks energifordeling og tilslutning af motorer til f.eks. skodder er også en del af elinstallationens opgaver. Det kan gøres hurtigt med vores installationsstik, ledningsforbindere og fordelere.
Vores installationssystemer IPD, PRC og QPD imponerer med deres enkle installation og robuste konstruktion. De giver dig sikker overførsel og fordeling af effekt og signaler i udendørs og fugtige områder. Brug QPD-installationsstik og -fordelere med hurtig IDC-tilslutning, helt uden behov for specialværktøj. Eller tilslut kabler bekvemt og uden værktøj: IPD-systemet med Push-in tilslutningsteknik gør det muligt. Foretrækker du den velkendte skruetilslutning? Så vælg PRC-installationssystemet.
Sammenligning af installationssystemer
| IPD | PRC | QPD | |
|---|---|---|---|
| Tilslutningsteknik | Push-in/Push-Lock tilslutning | Skrue-/crimptilslutning | Skæreklemmeforbindelse |
| Poltal | 3 / 5 | 2 ... 7 | 3 / 4 / 5 |
| Isolationsmærkespænding/-strøm | op til 690 V og 20 A | op til 690 V og 35 A | op til 690 V og 40 A |
| Kapslingsklasse | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K |
| Stødmodstand | IK07 | IK08 (-25 °C) | IK07 |
| Omgivelsestemperatur, drift | -30 °C (-40 °C) ... +100 °C | -40 °C ... +85 °C | -40 °C ... +100 °C |
| Låsetype | Bajonet-lynaflåsning, kan låses op manuelt og med værktøj | Snaplås, kan løsnes manuelt og med værktøj | Skrueaflåsning, kan låses op manuelt og med værktøj |
| Stikcykler | op til 500 | op til 2000 | 50 |
| Ledertværsnit (massiv og fleksibel) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² | 0,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Udvendig kabeldiameter | 4,5 mm ... 16 mm | 8 mm ... 21 mm | 4 mm ... 20 mm |
| Godkendelser | IEC, UL, VDE | IEC, UL, 2PfG, DNV | IEC, UL, VDE |
| Til installationssystem IPD | Til installationssystem PRC | Til installationssystem QPD |
- Den rigtige tilslutningsteknik til enhver applikation: Hurtig IDC-kontakt, enkel Push-in Technology og gennemprøvet skruetilslutning
- Enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
- Høj grad af pålidelighed vha. robuste huse op til kapslingsklasse IP66/IP68/IP69, med stødmodstand IK08
Installationssystem IPD Pålidelig energifordeling uden værktøj i enhver installationssituation, uanset hvor vanskelig den er.
- Enkel, tidsbesparende fortrådning i felten takket være Push-Lock tilslutning
- Sikker aflåsning uden værktøj, selv i særligt vanskelige montagesituationer
- Hurtig idriftsættelse med færdigkonfektionerede kabelsamlinger
Installationssystem PRC Sikker energifordeling selv under ekstreme betingelser.
- Sikker anvendelse i ekstreme omgivelser takket være høje kapslingsklasser og høj slagstyrke
- Enkel håndtering takket være veldokumenteret crimp- eller skruetilslutningsteknik
- Kodning mekanisk og farvemæssigt for hurtig og fejlfri idriftsættelse
Installationssystem QPD Hurtig, nem og omkostningseffektiv tilslutning af energifordelinger.
- Tilslutning uden specialværktøj takket være IDC-skæretilslutninger QUICKON
- Fleksible fordelingsløsninger takket være faste og stikbare tilslutninger
- Optimal beskyttelse mod miljøpåvirkninger
Tilslutningsstik QPD STAK 3 og STAS 3 Det konfektionerbare tilslutningsstik specielt til motortilslutning af persienner, skodder og markiser.
- Installation uden værktøj i en håndevending takket være IDC-tilslutning
- Robust og stænktæt hus
- Kompatibel med alle klassiske motortilslutninger til markiser og persienner