Kraftige tilslutningsstik til måle- og testopgaver inden for beskyttelsesteknik

30.07.2024
HEAVYCON TSC-kontaktindsatse til test af transformere

De nye HEAVYCON TSC-kontaktindsatse fra Phoenix Contact bruges i mellemspændingsanlæg. De er specielt designet til måle- og testopgaver og tilbyder en robust løsning til midlertidige eller kontinuerlige tilslutningsstik.

Industrimultistikkene sørger for en sikker overførsel af strøm, data og signaler, selv under vanskelige forhold. De nye fastpolede og modulære TSC-kontaktindsatse kan nu også bruges til pålidelig test af strømtransformatorer. Den forkontakterende, automatisk frembragte konverterkortslutning giver maksimal sikkerhed. Takket være det robuste stikhus og den høje IP-beskyttelse er tilslutningsstikket også velegnet til permanent brug i styretavlen. Modulære varianter gør det også muligt at kombinere forskellige overførselsmedier i et tilslutningsstik og dermed skabe en individuel, pladsbesparende grænseflade. Push-in tilslutningsteknikken sparer tid takket være en enkel ledningstilslutning uden værktøj. HEAVYCON TSC-kontaktindsatsene er svaret på de stigende krav til moderne beskyttelsesteknologi og tilbyder en fremtidssikret løsning til specialister inden for elektroteknik.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications