Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Modulære kontaktindsatse med funktion til kraftige tilslutningsstik

22.10.2024
Kontaktindsatsmoduler med funktion til kraftige tilslutningsstik

Med de nye kontaktindsatsmoduler HEAVYCON HC-M-MWF til industrimultistik tilbyder Phoenix Contact en høj grad af funktionalitet til fieldkabling. De modulære kontaktindsatse har en funktionsskakt og en skillezone. Dette realiserer f.eks. potentialbroerne eller sikringen af ydelse direkte på applikationen.

Decentrale overbygninger sparer plads i styretavlen og reducerer kablingen. De innovative kontaktindsatsmoduler gør det muligt at flytte funktionaliteten fra styretavlen til felten. Den multifunktionelle skillezone og den dobbelte funktionsskakt er nøglefunktioner i de 5-polede kontaktindsatse. Hurtig og individuel potentialefordeling er mulig med indlægsbroer. Skillezonen giver mulighed for fleksibel brug af sikrings-, komponent- og skillestik. Således kan der f.eks. gennemføres en enkel videresendelse af energi og beskyttelse af strenge. Push-in tilslutningsteknik muliggør sikker ledningstilslutning uden brug af værktøj af ledere fra 0,14 til 2,5 mm². Modulerne er velegnede til HEAVYCON-modulbærerammer og er modstandsdygtige over for stød og vibrationer i overensstemmelse med DIN EN 61373. Ved at kombinere forskellige overførselsmedier i et kraftigt tilslutningsstik skabes en brugertilpasset grænseflade, og signaler, data og effekt overføres derved på en pladsbesparende måde.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications