Tovejs strømforsyning til rackmontering

12.11.2024
TRIO POWER til rackmontering

AC/DC-effektmodulet TRIO POWER fra Phoenix Contact med 20 kW effekt til 19''-rackmontering muliggør tovejs effektkonvertering inden for forskellige anvendelsesområder. Med fronttilslutningsteknik og en DC-spænding på op til 1000 V kan den anvendes til en lang række anvendelser, men er især velegnet til anvendelse i batterilagersystemer.

Den 20 kW rackmonterede strømforsyning bruges inden for forskellige anvendelsesområder, f.eks. energilagringssystemer, elektromobilitet og jævnstrømsteknologi. Tilslutningsteknikken direkte på fronten sikrer fleksibel og enkel installation. Det gør det nemt at installere og vedligeholde modulet i 19"-racks uden adgang til bagsiden, f.eks. i energilagringsenheder. Når det anvendes i batterilagre, bruges TRIO POWER-effektmodulet både til at levere energi fra lagringssystemet og til buffering af energien i lagringssystemet. Den tovejs effektkonvertering i effektmodulet gør det muligt både at trække energi fra nettet og sende den ind i nettet. Derudover kan effektmodulet drives uafhængigt af lysnettet og forsyne forbrugere på steder uden nettilslutning, for eksempel.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications