Sikre forbindelser til energilagringssystemer
20.02.2025
De nye fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik i BPC-serien fra Phoenix Contact er ideelle til brug i energilagre. Takket være 360° rotation og forskellige tilslutningstyper opnår brugeren en høj grad af fleksibilitet.
Berøringsbeskyttede kontakter og farvemæssig og mekanisk kodning sørger for sikkerhed ved tilslutning af batteripolerne. Tilslutningsstifternes vandtæthed bidrager også til en pålidelig installation. Høj stød- og vibrationsstyrke sikrer også ensartet effektoverførsel selv under krævende forhold. Tilslutningsstikkene kan overføre høje strømme på op til 400 A og er udviklet til applikationer på op til 1.500 V. De opfylder alle relevante standarder for energilagring i henhold til UL 4128, UL 1973 og UL 9540.
Pressekontakt
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com