GameChangers: Revolutionen inden for enhedstilslutning

12.11.2024
GameChangers til enhedstilslutning

Phoenix Contact præsenterer GameChangers til enhedstilslutning: Med avancerede ideer, teknologier og materialer tilbyder de løsninger til mere hastighed, kompakthed, lethed, robusthed, fleksibilitet og ydeevne i apparatfremstilling.

Innovative tilslutningsstik som f.eks. de dobbelttrådede tilslutningsstik til Single Pair Ethernet imponerer ikke kun med deres overførselshastighed, men giver også større hastighed under design-in, installation og idriftsættelse. Printkortstik demonstrerer deres ydeevne på et særligt lille sted. Hver millimeter udnyttes til mere ydeevne og funktionstæthed, f.eks. med printkortstik med Push-in tilslutning i 6,35 mm deling. Innovative tilslutningsteknologier, som f.eks. printkorttilslutninger, der kan betjenes med vippearm, eller M12-tilslutningsstik med Push-Pull tilslutningsstik, sikrer en særlig enkel enhedstilslutning.

Robuste produkter med høj kapslingsklasse, som f.eks. vejrbestandige outdoor-huse eller installationsstik til sikker energifordeling, er velegnede til powerplay selv under barske forhold. Fleksible tilslutningsstik og huse, der kan tilpasses, udvider enhedernes designmuligheder. Højtydende tilslutningsstik leverer fuld effekt til krævende applikationer. For eksempel de producentuafhængige kompatible M17- og M23-stik til kontinuerlig signal- og effektoverførsel eller tilslutningsstik til energilagre på op til 1.500 V.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications