Phoenix Contact præsenterer de nye uskærmede board-to-board-tilslutningsstik i FP 0,8 SL-serien til datahastigheder på op til 52 Gbit/s. Takket være deres kompatibilitet med printkort-aftrykkene i de afskærmede FP-0,8-varianter giver tilslutningsstikkene øget fleksibilitet i design-in af printkort. Udskiftningen mellem skærmede og uskærmede varianter kan udføres uden at tilpasse printkortet.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
Uskærmede board-to-board-tilslutningsstik med 0,8 mm deling
27.08.2025
GameChangers: Revolutionen inden for enhedstilslutning
12.11.2024
Phoenix Contact præsenterer GameChangers til enhedstilslutning: Med avancerede ideer, teknologier og materialer tilbyder de løsninger til mere hastighed, kompakthed, lethed, robusthed, fleksibilitet og ydeevne i apparatfremstilling.
Unik kombination af floating og high-speed
21.03.2024
Det nye Board-to-board-tilslutningsstik i FS 0,635-serien med floating-funktionalitet fra Phoenix Contact tilbyder en høj tolerancekompensation på ±0,7 mm i x- og y-retningen. Med en deling på 0,635 mm er denne tolerance større end selve delingen. En ekstra stiktolerance på 0,6 mm er mulig i Z-retningen.