Uskærmede board-to-board-tilslutningsstik med 0,8 mm deling

27.08.2025
FP 0,8 SL-serien board-to-board-tilslutningsstik

Phoenix Contact præsenterer de nye uskærmede board-to-board-tilslutningsstik i FP 0,8 SL-serien til datahastigheder på op til 52 Gbit/s. Takket være deres kompatibilitet med printkort-aftrykkene i de afskærmede FP-0,8-varianter giver tilslutningsstikkene øget fleksibilitet i design-in af printkort. Udskiftningen mellem skærmede og uskærmede varianter kan udføres uden at tilpasse printkortet.

FP 0,8 SL-serien med en deling på 0,8 mm fås med 12, 20, 32, 52 og 80 poler. Forskellige designs og stabelhøjder fra 6 til 21 mm med en høj grad af overstiksikkerhed muliggør fleksibelt enhedsdesign. Med en nominel strømkapacitet på 1,7 A pr. kontakt, en testspænding på 500 V AC og en levetid på op til 500 parringscyklusser er de velegnede til en bred vifte af applikationer. Tilslutningsstikkene fås også med skærmning som ekstraudstyr.

Et andet højdepunkt er det dobbeltsidede ScaleX-kontaktsystem, som sikrer pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser. ScaleX-teknologien sikrer også høj tolerancekompensation og beskytter kontakterne for at øge tilslutningsstikkets robusthed.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications