Kompakte LED-signaliseringslamper til direkte maskinintegration
Med den nye PSD-SL LED-signallampeserie tilbyder Phoenix Contact en kompakt løsning til anvendelsesorienteret signalering direkte på maskinfunktioner. Lamperne er alsidige, robust bygget og velegnet til både indendørs og udendørs brug.
De nye PSD-SL LED-signaliseringslamper fra Phoenix Contact giver mulighed for tydelig og funktionel signalering direkte ved applikationen. De fås i to designs, Point og Tower, og man kan vælge mellem tre eller syv farver afhængigt af versionen. Forskellige lysanimationer som f.eks. blink eller farveskift giver mulighed for fleksibel tilpasning til forskellige signalopgaver, f.eks. maskiner, automatisk styrede køretøjer (AGV'er) eller servicerobotter. Lysene er tilsluttet via en 5-polet, A-kodet M12-tilslutningsstik og styres med 24 V DC via 4-bit. Montering er enkel ved hjælp af M22-installationsåbningen, fastgørelsesmaterialet er inkluderet i leveringsomfanget. Med IP66-, IP67-, IP69-, IP6K9K- og UL Type 4/4X-beskyttelse og et bredt temperaturområde på -40 til +70 °C er lamperne også velegnede til barske industrimiljøer både indendørs og udendørs. PSD-SL-serien supplerer Phoenix Contacts signalportefølje med en kompakt, robust og alsidig løsning til det direkte maskinmiljø.