Nye konfigurerbare signaltårne med IO-Link-grænseflade

27.08.2025
Konfigurerbare signaltårne PSD-SC

Phoenix Contact udvider sin portefølje af meldeenheder med tre nye konfigurerbare signaltårne fra PSD-SC-serien. Modellerne har op til 15 RGB-segmenter, forskellige driftstilstande og er nemme at parametrere takket være IO-Link-grænsefladen.

De nye signaltårne i PSD-SC-familien fås i to størrelser med ni eller 15 RGB-segmenter og giver mulighed for præcis visualisering af maskinens status i fire driftstilstande, herunder trafiklys, niveau, bjælke og statusvisning. RGB-segmenterne kan styres individuelt og giver høj lysstyrke og god synlighed, selv i dagslys. To varianter har også et integreret akustisk element med ti toner i seks tonearter, som giver et akustisk supplement til den visuelle signalering. Parametrering udføres via IO-Link ved hjælp af IODD-integration i PLCnext Engineer, hvilket muliggør enkel integration i eksisterende automatiseringssystemer. Den robuste konstruktion med IP66/IP69K, UL Type 4X og IK08-beskyttelsesklasser sikrer pålidelig brug i barske industrimiljøer. Takket være tilslutningsteknikken M12 og de fleksible monteringsmuligheder - gulv-, væg- eller rørmontering - kan signaltårnene bruges på mange forskellige måder.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management