Phoenix Contact har tilføjet et nyt tilslutningsstik til ledertværsnit på op til 2,5 mm² til sit sortiment af printkortstik med innovativ Push-X-teknologi Push-X-teknologien giver dig mulighed for at tilslutte fleksible og massive ledere hurtigt ved at skubbe dem ind næsten uden brug af kraft.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
Push-X i printkortstik XPC 2,5
GameChangers: Revolutionen inden for enhedstilslutning
Phoenix Contact præsenterer GameChangers til enhedstilslutning: Med avancerede ideer, teknologier og materialer tilbyder de løsninger til mere hastighed, kompakthed, lethed, robusthed, fleksibilitet og ydeevne i apparatfremstilling.
Tilslutningsstik med Push-in tilslutningsteknik
De nye CONNEXIS DD31PS-tilslutningsstik med Push-in tilslutningsteknik fra Phoenix Contact forenkler og fremskynder fortrådningen i felten og på fabrikken.
Phoenix Contact på electronica 2024: fokus på innovativ tilslutningsteknik og vedvarende energi
Under mottoet "Change Forward – en fremtid, der er til at tage og føle på" præsenterer Phoenix Contact sine produkthøjdepunkter inden for overførsel af signaler, data og effekt på electronica 2024 i München i år (12.-15. november). På messen fokuserer Phoenix Contact på banebrydende tilslutningsteknologier og løsninger til ladeinfrastruktur, vedvarende energi og jævnstrømsløsninger til All Electric Society-industrien.
CO₂-reduktion gennem brug af biobaseret kunststof i apparattilslutningsteknik
Phoenix Contact fokuserer på en gradvis ændring i retning af mere bæredygtighed i sine produkter. Der findes allerede løsninger inden for produktkategorierne printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse, som har forbedret CO₂-fodaftrykket betydeligt takket være procesoptimeringer og bæredygtige materialer.
Push-in printklemmer til effektelektronik op til 125 A
Printklemmen SPT 35 fra Phoenix Contact til strøm op til 125 A og spændinger op til 1.000 V er i øjeblikket den kraftigste Push-in printklemme på markedet.
Push-in printkortstik til KNX-automatisering
Med PTS 0,5-serien udvider Phoenix Contact sit produktprogram inden for bygningsautomatisering med kompakte printkortstik til KNX-kommunikation. J-Y(ST)Y-installationskabler (0,6 mm og 0,8 mm) kan tilsluttes tidsbesparende og uden værktøj vha. Push-in tilslutning.
Nye tilslutningsstik i serien PC 6 med skruetilslutning
Sortimentet af printkortstik til effektelektronik fra Phoenix Contact udvides yderligere. Med de nye printkortstik PC 6 med skruetilslutning fås også den klassiske tilslutningsteknik til den nye stikudformning med udvidet berøringsbeskyttelse.
Printklemme til Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) er en effektiv teknologi til realisering af Industrie 4.0- og IIoT-applikationer. Printklemmerne i COMBICON-serien fra Phoenix Contact sikrer optimal tilslutningsteknik.