Printklemme til Single Pair Ethernet

14.11.2023
Printklemmer til Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) er en effektiv teknologi til realisering af Industrie 4.0- og IIoT-applikationer. Printklemmerne i COMBICON-serien fra Phoenix Contact sikrer optimal tilslutningsteknik.

Netsammenkoblingen af smarte enheder fortsætter med at udvikle sig. Det gælder især for sensorer, der ofte udsættes for skærpede omgivelsesbetingelser, når de bruges i felten. Ud over muligheden for at integrere et IP-beskyttet tilslutningsstik på sådanne feltkomponenter, er der også mulighed for at bruge en kabelforskruning til at skabe den ønskede IP-kapslingsklasse. Printklemmer, der er testet og egnet til SPE-dataoverførsel, kan bruges inde i enhederne. Det giver flere fordele. På den ene side har apparatproducenten frihed til at bestemme placeringen af de små SPE-klemmer på printkortet, så det passer til deres behov. Installatører på stedet drager også fordel af den veldokumenterede skrue- eller Push-in tilslutningsteknik. Takket være den tydelige farvekodning og intuitive håndtering er SPE-kablets blå og hvide ledere tydeligt og sikkert kontakteret.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications