Sikkerhedsrelateret PLC til Profisafe
Den nye sikkerhedsstyring AXC F XT SPLC 3000 fra Phoenix Contact betjenes som et udvidelsesmodul i venstre side på PLCnext Controls AXC F 2152 eller AXC F 3152. Den supplerer PLCnext-produktprogrammet med en kraftfuld sikkerheds-PLC til Profisafe-deltagere i Profinet-netværk. Sikkerhedsstyringen kan bruges i applikationer op til sikkerhedskategori SIL3 i overensstemmelse med IEC 61508/61511 og PLe i overensstemmelse med EN ISO 13849-1.
SPLC 3000 kan kommunikere med op til 300 F-devices i drift som en F-host og samtidig fungere som en F-device. Sikkerhedsstyringen er fuldt integreret i det åbne økosystem PLCnext Technology og kan levere en høj grad af modularitet i kombination med Profisafe I/O-udvidelser af Axiobus, som kan tilføjes i højre side. De effektive og redundant designede ARM-baserede sikkerhedsrelaterede CPU'er har en taktrate på 800 MHz for kanal 1 og 600 MHz for kanal 2.