Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Push-in printklemmer til effektelektronik op til 125 A

21.03.2024
Push-in printklemme SPT 35/..-H

Printklemmen SPT 35 fra Phoenix Contact til strøm op til 125 A og spændinger op til 1.000 V er i øjeblikket den kraftigste Push-in printklemme på markedet.

Med den nye SPT 35/..-H udvider virksomheden sit sortiment af stærkstrømsprintklemmer med fjedertilslutningsteknologi til også at omfatte den vandrette ledertilslutningsretning.

Printklemmerne til bølgelodning fås som standard i versioner med en til fem poler. Med en deling på 15 mm kan der her tilsluttes ledere med tværsnit op til 35 mm² med den komfortable og værktøjsfri Push-in tilslutningsteknik. Den definerede kontaktkraft sørger for en langtidsstabil kontaktering. Takket være en vandrette tilslutnings- og aktiveringsretning er produktserien velegnet til brug på forsiden af enheder.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications