Tilslutningsstik med Push-in tilslutningsteknik
De nye CONNEXIS DD31PS-tilslutningsstik med Push-in tilslutningsteknik fra Phoenix Contact forenkler og fremskynder fortrådningen i felten og på fabrikken.
Tendensen til færdigkonfektionerede løsninger i den industrielle produktion giver virksomhederne mulighed for at organisere produktionsprocesserne hurtigere og mere effektivt. Ikke desto mindre er der også forbindelser til forskellige applikationer i felten, som skal fortrådes af specialisten på stedet.
Push-in tilslutningsteknikken i de nye Wire-to-board tilslutningsstik giver mulighed for fleksibel tilslutning af komponenter, der ikke er færdigkonfektionerede. Push-in's direkte tilslutningsteknik uden værktøj letter fortrådningen af massive og fleksible ledere med terminalrør. Phoenix Contact tilbyder desuden kodede stik og grunddele, så fejltilslutning undgås.
Pga. forskellige konstruktioner og varianter som f.eks. stikforbindelser uden printkort og væggennemføringer egner serien DD31PS sig til forskellige anvendelser. For eksempel inden for robotteknologi, elevatorteknologi eller batteristyring. Wire-to-board tilslutningsstikkene med Push-in tilslutning fås som en version i to rækker med polantal fra 4 til 20 med en deling på 3,81 mm. De supplerer det eksisterende sortiment af Wire-to-board tilslutningsstik med crimp-tilslutningsteknik.