Standardiseret stiksystem til PROFINET over SPE

12.11.2024
Standardiseret stiksystem til PROFINET over SPE

PROFIBUS & PROFINET International står med deres teknologier for et væld af innovationer og interoperabilitet på tværs af producenter. Det starter med konnektiviteten med tilslutningsstik og kabler.

Dette opnås allerede i dag med to- og firepars Ethernet-kabling. Succeshistorien fortsættes nu med Single Pair Ethernet (SPE), et stik til industriel automatisering. Det bringer klarhed og sikkerhed om et længe ventet emne. Det er en vigtig milepæl, der bringer miniaturiseringen et afgørende skridt fremad ved hjælp af SPE. Det nye SPE-stiksystem med det fremtidsorienterede design blev realiseret ud fra vigtige anvendelseskrav. SPE-stiksystemet bliver nu sendt til international standardisering. Den standardiserede stikudformning til applikationer i styretavlen, i felten og også til hybridinstallationer skaber et vigtigt forbindelseselement. Vejen til en universel SPE-standard er banet. For industrien er denne nye generation et yderligere skridt ind i fremtiden. Mange producenter har meddelt, at de vil implementere dette i den nærmeste fremtid.
Der er også standardiseringsarbejde i gang på andre niveauer af SPE-kommunikation, f.eks. et strømkoncept. Det giver en ensartet SPE-løsning på tværs af alle lag.
Ved at anvende internationale standarder vil denne løsning være velegnet til alle Single Pair Ethernet-applikationer, også ved højere hastigheder. Takket være PI, dets dedikerede medlemmer og de mange globale støtter af PROFINET bliver verden et mere overskueligt sted.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications