Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
Endelig er det slut med usikkerhed og konkurrerende standarder inden for fabriksautomatisering. Uanset om det er IP20, M8, M12 eller M12 HYBRID – med den standardiserede SPE-stikudformning iht. IEC 63171-7 ED2 (under udarbejdelse) vil du snart kunne få glæde af alle fordelene ved Single Pair Ethernet-forbindelsen til dine enheder. Og det er interoperabelt, kompatibelt på tværs af producenter og fremtidssikret. Forskellige mekaniske kodninger giver ny fleksibilitet til forskellige IEEE-standarder og applikationer - perfekt til moderne fabriksautomatisering. Begynd at planlægge nu med Phoenix Contact som en stærk partner ved din side.
Fordele:
Kompatibilitet på tværs af producenter takket være ny standard i overensstemmelse med IEC 63171-7
Fuld interoperabilitet skaber planlægningssikkerhed for fremtidige applikationer
Højhastighedsdatakommunikation med op til 1 Gbit/s ved 600 MHz
Op til 52 W effektiv effekt takket være Power over Data Line (PoDL)
Større anvendelsesmuligheder takket være rækkevidder på op til 1.000 meter ved 10 Mbit/s
Din merværdi med den universelle stikudformning i detaljer
Invester i sikkerhed, fremtid og kompatibilitet
Reduktionen til et enkelt kabel til data og strøm muliggør en pladsbesparende installation. Den reducerede kabelkompleksitet fører også til betydelige besparelser i materiale- og installationsomkostninger.
Udnyt den innovative fordel: Med Phoenix Contact kan du stole på en partner, der har spillet en førende rolle i udviklingen af SPE og standarden og er med til at forme branchen.
Takket være den kompakte konstruktion og den hybride grænseflade understøtter standarden miniaturisering af enheder og systemer - en afgørende fordel for moderne industri- og IoT-applikationer.
Produkter
Startskuddet til den nye generation: IP20 og M12 er på vej
De første tilslutningsstik vil være tilgængelige i løbet af 2026 - i det gennemprøvede IP20-format og som en robust M12-version til industrielle applikationer. Vores team arbejder intensivt på serieproduktion. På den måde sikrer vi, at du får gavn af høj kvalitet og pålidelighed ved markedslanceringen. Andre designs vil gradvist blive overført til den nye, ensartede standard.
Kom i gang nu: Find ud af det tidligt, og få et forspring med de første tilgængelige SPE-tilslutningsstik - velegnet til fabriksautomatisering og industriel kommunikation.
M12-hybridstik til Single Pair Ethernet
Dens datacontainer danner grundlag for den nye stikudformning: M12-hybridstikket til Single Pair Ethernet kombinerer data- og energioverførsel i et kompakt format. Det pladsbesparende dataelement med to kontakter giver mulighed for højere effektoverførsel på minimal installationsplads. I stedet for separate tilslutningsstik til data og strøm giver hybridløsningen mere fleksibilitet og en mere effektiv forsyning.
Den gennemprøvede SPE-portefølje - kan også bruges fleksibelt i fremtiden
Fortsat adgang til alle eksisterende tilslutningsstik og komponenter til Single Pair Ethernet: Vores eksisterende portefølje vil fortsat tilbyde dig gennemtestede løsninger til SPE-tilslutningsstik i mange applikationer.
Fremtidssikrede grænseflader til fabriksautomatisering
IEC 63171-7-standarden gør det muligt at integrere en lang række applikationer inden for fabriksautomatisering på basis af en standardiseret datacontainer. Det skaber nye muligheder for direkte integration af enheder i industrielle netværk.
Typiske anvendelsesområder: Inden for robotteknologi tilbyder tilslutningsstik i overensstemmelse med IEC 63171-7 kompakte og kraftfulde grænseflader til strømforsyning og datakommunikation.
Sensorer og aktuatorer: feltenheder kan integreres direkte i Ethernet-netværket - uden gateways eller medieafbrydelser.
Bygningsteknik: Belysningssystemer, adgangskontrol eller klimaanlæg nyder godt af den kompakte kabling og den enkle netværksforbindelse
Webinar om den nye SPE-stikudformning
Kompakt forklaret: Den nye SPE-stikudformning i industriel kommunikation
Find ud af, hvordan den nye, ensartede SPE-standard revolutionerer den industrielle kommunikation. Verena Neuhaus og Tim Kindermann fra teamet af SPE-eksperter hos Phoenix Contact forklarer fordelene ved den nye stikudformning, giver indsigt i udviklingen og viser, hvordan du kan forberede din virksomhed optimalt på fremtiden.
Når du henvender dig til os, har du den bedste partner for SPE ved din side. Phoenix Contact tilbyder dig mere end innovative løsninger. Du får også omfattende støtte og ekspertise til at gennemføre dine projekter med succes.
FAQ til den nye Single Pair Ethernet standard
SPE i overensstemmelse med IEC 63171-7-standarden sikrer for første gang ægte kompatibilitet på tværs af producentgrænser og reducerer planlægningsrisici for din virksomhed.
IP20- und M12-Stecker werden Anfang 2027 erwartet. Wir empfehlen, jetzt mit der Planung zu starten. Die Überführung weiterer Bauformen auf den neuen Standard ist geplant.
Phoenix Contact er initiativtager og aktiv meddesigner af den nye standard - du nyder godt af vores erfaring og innovationskraft.
Den nye stikudformning forenkler integrationen, øger kompatibiliteten og muliggør endnu mere fleksibel brug i mange applikationer.
Bestehende SPE-Produkte werden derzeit nicht abgekündigt. Eine entsprechende Entscheidung wird erst langfristig nach vollständiger Einführung des neuen Portfolios geprüft.
Ja, vores løsninger er designet, så du kan bruge eksisterende og nye produkter fleksibelt og parallelt i dine systemer.