Termiske effektafbrydere TCP DC: Kompakt Plug-and-Play-løsning

24.10.2023
Effektafbrydere TCP DC med forskellige mærkestrøm, tilsluttet matchende grunddele

De elektroniske sikringer TCP DC fra Phoenix Contact er det alternativ, der kan genindkobles, til din lastbils smeltesikringer. Med to karakteristiske kendelinjer tilbyder produktprogrammet den optimale overbelastningsbeskyttelse til forskellige applikationer.

Med de termiske effektafbrydere TCP DC kan udløste kredsløb sættes i drift igen uden de store anstrengelser. De udløste kanaler kan genkendes hurtigt og entydigt takket være den optiske indikation og kan tændes igen med det samme. I modsætning til konventionelle termiske sikringer er det her ikke nødvendigt at skifte sikringen. Det reducerer servicearbejdet på stedet og sparer dig for at lede efter den rigtige udskiftningssikring. TCP DC-husets kontur er desuden designet således, at det giver beskyttelse mod utilsigtet genstart.

TCP DC-produktfamilien har det samme stikmønster som de i handlen tilgængelige lastbilssmeltesikringer. Det betyder, at eksisterende anlæg kan ombygges uden problemer. Ligesom lastbilssmeltesikringer er de forskellige mærkestrømme markeret med forskellige farver. De korrekte stik er lette at genkende og tydeligt tildele. Overbelastningsbeskyttelsen kan tilpasses optimalt til de tilsluttede belastninger takket være to forskellige kendelinjer. Mærkestrømområdet på 5 til 40 A afrunder den grundlæggende beskyttelse på ideel vis.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications