Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Elektronisk apparatbeskyttelse til 48 V-forbrugere

22.01.2024
Tre elektroniske sikringer PTCB med en kanal til 48 V-applikationer indbyrdes brokoblet

Med de nye elektroniske sikringer PTCB fra Phoenix Contact er belastninger med en forsyningsspænding på 48 V DC nu også elektronisk beskyttet.

Apparatbeskyttelsen kan kombineres med Cliplines produktprogram inden for rækkeklemmer. Sikringerne kan hurtigt og nemt integreres i potentialfordelingssystemet og forbindes med hinanden ved hjælp af standardklemmetilbehør. Modulbredden på 6,2 mm passer til sortimentet af rækkeklemmer og sparer vigtig plads på bæreskinnen. Den elektroniske sikring fås med en fast mærkeværdi på 2 A eller med en justerbar mærkestrøm i området fra 1 til 6 A. Det gør det muligt at tilpasse mærkestrømmen fleksibelt til anvendelsen og reducere lageromkostningerne. LED'en på fronten med intuitive trafiklysfarver og den jordpotentialfrie signalkontakt gør applikationens status gennemsigtig for brugerne både på stedet og på afstand. Dette gør det lettere at opdage fejl utvetydigt og understøtter en præcis lokalisering af fejl og hurtig genetablering. Udløsekurven i flere trin med dynamisk kortslutningsdetektering er optimeret til start af forskellige belastninger.

Ud over Clipline-klemmerne kan PTCB-sikringerne kombineres med 48 V DC QUINT- eller TRIO-strømforsyningsenhederne fra Phoenix Contact for at skabe et pålideligt 48 V DC totalkoncept.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications