Strømforsyninger til ekstreme omgivelsesbetingelser

22.01.2024
TRIO POWER-strømforsyninger

Den nye tredje generation af TRIO POWER-strømforsyningen fås nu for første gang med beskyttelseslak på printkortet. Dette muliggør pålidelig anvendelse selv under ekstreme omgivelsesbetingelser.

Den tredje generation af strømforsyningerne sætter den nye standard inden for maskinkonstruktion. De er kompakte, robuste, pålidelige og imponerer med deres brugervenlighed. Takket være beskyttelseslakken på printkortet sikrer den nye strømforsyning lang anlægsoppetid, selv under ekstreme omgivelsesbetingelser. Lakeringen beskytter mod støv, korrosive gasser og luftfugtighed. Ligeledes undgås udfald på grund af korrosionsrelaterede krybestrømme og elektrokemisk migration.

De nye TRIO POWER-strømforsyninger sparer plads takket være deres smalle bredde og montering direkte ved siden af hinanden. Den lave indbygningsdybde gør det muligt at installere i små 125 mm-huse. Netdelene imponerer også med deres særligt nemme håndtering: Push-in tilslutningsteknikken gør det muligt at installere dem hurtigt og uden værktøj. Integrerede mærkningsfelter anvendes til enkel modulidentifikations- og strømkredsmærkning. Takket være et intuitivt idriftsættelseskoncept er enhederne hurtigt klar til brug. Den mekaniske lukning af potentiometrene gør dem også sikre mod manipulation. Derudover har strømforsyningerne smarte diagnosemuligheder. De flerfarvede LED'er og en samlekontakt signalerer alle relevante tilstande som f.eks. DC OK, overbelastning og kortslutning. Den dynamiske boost (150 %/5 sekunder) gør det desuden muligt at starte vanskelige belastninger. Takket være den stærke udgangskarakteristik kan også kapacitive belastninger op til 960 W udgangseffekt i 1 AC og 3 AC oplades uden problemer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications