Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Strømforsyning til bygningsautomation: forsyning og opladning via USB

22.01.2024
STEP POWER-strømforsyninger med USB-tilslutning

STEP POWER-strømforsyningerne fra Phoenix Contact er skræddersyet til behovene i moderne bygningsautomation. De forsyner både smart meter-gateways, Raspberry Pi og andre smart home-komponenter via USB-tilslutningen. De kan også bruges til hurtigt at oplade mobile brugerenheder og til flere 5 V-forbrugere.

Strømforsyningsenheden har en USB-A- eller USB-C-tilslutning på op til 15 W. Brugen som USB-oplader giver mere plads i installationsfordeleren eller styretavlen pga. den særligt smalle modulbredde på kun 18 mm (1 delingsenhed) eller flade kontrolpaneler. Den klassiske kombination af et styretavlestik med en bredde på 45 mm (2,5 delingsenheder) og en USB-stiknetdel er fuldstændig elimineret. Den integrerede kabelrille med trækaflastning i strømforsyningens hus gør det nemt ved behov at føre USB-kablet under dækslet på installationsfordeleren og er dermed nem at håndtere. STEP POWER-strømforsyningerne har lave tab ved tomgang på <0,1 W og høj effektivitet for optimal energieffektivitet i bygninger. Takket være effektive energibesparelser gennem maksimal effektivitet i tomgang og delvist belastet drift opfylder strømforsyningerne de høje krav til effektivitetsstandarderne i Ecodesign-direktivet. Det store indgangsspændingsområde på 85 V AC til 264 V AC og temperaturområdet på -25 til +70 °C muliggør også international brug under næsten alle omgivelsesbetingelser.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications