Enkel signalkabling med M12 Push-Pull tilslutningsstik

29.10.2025
M12 Push-Pull tilslutningsstik med otte ben

Phoenix Contact udvider sin produktportefølje til at omfatte A-kodede, ottepolede, færdigkonfektionerede signalkabler med M12 Push-Pull tilslutningsstik. De muliggør hurtig og nem kabelføring af signaler.

De kan installeres sikkert og uden værktøj ved blot at sætte stikket i, selv på trange steder og med høj kabeltæthed. Sammenlignet med konventionelle skrueforbindelser sparer installationen af tilslutningsstik op til 80% tid.

M12 Push-Pull tilslutningsstikkene fås i forskellige versioner, herunder lige og vinklede varianter samt pin- og socket-versioner. De har indvendig og udvendig lås, som muliggør flyvende forbindelser. Der findes både skærmede og uskærmede varianter. Med de skærmede tilslutningsstik giver Advanced Shielding Technology en pålidelig skærmtilslutning.

Kapslingsklasserne IP65 og IP67 sikrer høj pålidelighed og holdbarhed. Takket være det standardkompatible design i overensstemmelse med IEC 61076-2-010 tilbyder produktserien også en høj grad af fremtidssikring.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications