Meget kompakt Ex i-skilleforstærker og måleværdikonverter MINI Analog Pro med omfattende godkendelsespakke

22.04.2025
Ex i-skilleforstærker og måleværdikonverter MINI Analog Pro med SIL 3- og Ex i-logo samt logoer for GIT Sicherheit Award og German Innovation Award

De egensikre 6,2 mm smalle skilleforstærkere og måleværdikonvertere i produktfamilien MINI Analog Pro fra Phoenix Contact har nu yderligere certificeringer ud over ATEX/IECEX og CCC Ex.

Det drejer sig om UL-retningslinjerne for normale og farlige steder (ordloc/hazloc) samt INMETRO (brasiliansk godkendelse) og DNV for maritime anvendelser. I kombination med vurderingen i henhold til det højeste sikkerhedsniveau SIL 3 kombinerer produktfamilien egensikker eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed op til SIL 3 1oo1 i et særligt kompakt design med hensyn til bredde og højde.

ATEX/IECEX-certificeringerne sørger for sikker drift i potentielt eksplosive atmosfærer både i EU og i resten af verden. Desuden bekræfter UL-certificeringen, som er særlig vigtig for det nordamerikanske marked, at de strenge sikkerhedsstandarder overholdes. Desuden sikrer INMETRO-certificeringen, at produkterne overholder de brasilianske sikkerheds- og kvalitetsstandarder. Endelig bekræfter DNV-certificeringen, at de høje sikkerheds- og kvalitetskrav i skibsindustrien overholdes, hvilket tillader brug i offshore-områder.

Ud over internationale godkendelser for alle zoner og materialegrupper tilbyder produkterne et udvidet temperaturområde på -40 °C til 70 °C og et dokumenteret højdeområde på op til 5.000 m. Det højeste sikkerhedsniveau SIL 3 (one out of one) sikrer beskyttelse af mennesker, miljø og anlæg.

Det brugervenlige design- og betjeningskoncept understøtter nem håndtering. Med intuitiv konfiguration og overvågning via app, kommunikationsgateways, digital tagging og digitalt typeskilt sikrer produktfamilien MINI Analog Pro også gennemgående digitalisering.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications