Ex i-forsynings- og indgangsskilleforstærker, HART-transparent. Overfører passive eller aktive 0/4-20 mA-signaler fra Ex-området til en belastning (aktiv eller passiv) til det sikre område. Galvanisk 3-vejsadskillelse, SIL 2 iht. IEC 61508, med skruetilslutning
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse sikrer ud over standardfunktionerne også den elektriske eksplosionsbeskyttelse for alle stofgrupper og områder i henhold til de gældende standarder. Takket være den konsekvente produktudvikling og vurdering i henhold til SIL IEC 61508 og PL DIN EN ISO 13849 minimerer vores skilleforstærkere og måleværdikonvertere farer til en acceptabel resterende risiko og beskytter personer, maskiner og miljøet.
Ex i NAMUR-skilleforstærker. Til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres via relæudgang (skiftekontakt) til det sikre område. Ledningsfejlregistrering (LFD), 3-vejsadskillelse, SIL 2.
Ex i NAMUR-skilleforstærker. Til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres via 2 relæudgange (sluttekontakter) til det sikre område. Ledningsfejlregistrering (LFD), 3-vejsadskillelse, SIL 2.
Egensikkert måleværdikonverter-forsyningsskillemodul, 2 kanaler, HART-transparent. Forsyner egensikre 2-leder-måleværdikonvertere og overfører 4 ... 20 mA-signalet fra Ex-området til det sikre område. Galvanisk 5-vejsadskillelse, Push-in-tilslutning, op til SIL 3, PL.
Ex i NAMUR-skilleforstærker med 2 kanaler. Til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres via relæudgange (sluttekontakter) i det sikre område. Fejlregistrering (LFD), 3-vejsadskillelse, SIL 2.
Ex i NAMUR-skilleforstærker med 2 kanaler. Til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres via relæudgange (sluttekontakter) i det sikre område. Fejlregistrering (LFD), 3-vejsadskillelse, SIL 2.
Ex i-NAMUR-skilleforstærker til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres over 2 transistorudgange (passivt) til det sikre område. antal kanaler: 1, Standardkonfiguration, 3-vejsadskillelse, Ledningsfejlregistrering, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Skruetilslutning
Ex i-forsynings- og indgangsskilleforstærker, HART-transparent. Overfører passive eller aktive 0/4-20 mA-signaler fra Ex-området til en belastning (aktiv eller passiv) til det sikre område. Galvanisk 3-vejsadskillelse, SIL 2 iht. IEC 61508, med Push-in tilslutning
Ex i-temperaturmåleværdikonverter: Konverterer signaler fra modstandstermometre, monteret i Ex-område, og overfører et 0/4-20 mA signal til en belastning i det sikre område. Kan frit programmeres. 3-vejs adskillelse, SIL, skruetilslutning, standardkonfiguration.
Ex i-udgangsskilleforstærker, HART-transparent. Adskiller og overfører 0/4 mA ... 20 mA signaler egensikkert til en bestemt belastning i et eksplosionsfarligt område. Galvanisk 3-vejsadskillelse, ledningsfejlregistrering (kan kobles fra via DIP-switch), SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, skruetilslutning.
En milepæl inden for miniaturisering Højkompakte Ex i-skilleforstærkere MINI Analog Pro vinder betydningsfulde priser
De nye Ex i-varianter fra 6,2 mm MINI Analog Pro-familien af skilleforstærkere tilbyder eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed i en unik kompakthed. Med en pladsbesparelse på op til 50 % i forhold til nuværende løsninger behandles måletekniske signaler pålideligt, og samtidig sikres beskyttelsen af mennesker, miljø og anlæg. Produkterne er konsekvent klassificeret i henhold til det højeste sikkerhedsniveau: SIL 3 one out of one. Betjeningskonceptet og den gennemgående digitalisering er særligt brugervenligt og fremtidssikret.
Med denne innovative præstation er produkterne nu blevet hædret som vinder ved GIT Sicherheit Award og med guld ved German Innovation Award.
Sammenligning af skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse
Den rigtige løsning til enhver anvendelse
|
|
|
|
|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Ex i og SIL 3 enestående kompakt i modulbredde og -højde |
MACX Analog
Det gennemprøvede, omfattende udvalg af løsninger |
|
| Funktionel sikkerhed i hele SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
| Funktionel sikkerhed SIL 2 SC 3 eller SIL 3, type-specifik: AI, AO, DI, DO | ||
| Funktionel sikkerhed PL d, PL c, typespecifik | ||
| To kanaler | ||
| Varianter med stort indgangsspændingsområde | ||
| Afbrydelsesfri måling af strømsløjfer | ||
| Område for omgivelsestemperatur på -40 °C til +70 °C, uden derating | ||
| Gateways til bus- og netværkstilslutning | ||
| Hentning af information via Signal Conditioner App | NFC og QR-kode | QR-kode |
Dine fordele
- Adskil, konvertér, filtrér og forstærk signaler pålideligt og sikkert med vores skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse
- Sikrere og mere pladsbesparende end nogensinde: Ex i og SIL 3 i en modulbredde på kun 6,2 mm med meget kompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere
- Maksimal eksplosionsbeskyttelse for alle Ex-zoner og gasgrupper med Ex i-skilleforstærkere og måleværdikonvertere, med en og to kanaler
- Høj grad af driftssikkerhed med universelt SIL-certificerede skilleforstærkere
- Nem integrering af analoge signaler i sikkerhedskæde iht. maskindirektivet med skilleforstærkere med ydeevne
Meget kompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse MINI Analog Pro
De meget kompakte MINI Analog Pro-skilleforstærkere og -måleværdikonvertere kombinerer egensikker eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed op til SIL 3 1oo1 i en unik kompakthed mht. modulbredde og -højde. I din applikation kan du drage fordel af det særligt brugervenlige design- og betjeningskoncept, de mange forskellige parameterindstillinger og den konsekvente digitalisering.
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse MACX Analog
Vores MACX Analog-Ex i-skilleforstærkere og måleværdikonvertere giver dig et omfattende udvalg af løsninger til sikker og pålidelig signalbehandling. I egensikre strømkredse giver Ex i-varianterne dig eksplosionsbeskyttelse op til alle zoner og stofgrupper. Produkterne, som konsekvent er udviklet i overensstemmelse med sikkerhedskravene i IEC/EN 61508 og PL EN ISO 13849, garanterer sikkerheden for mennesker, miljø og anlæg.
Eksplosionsbeskyttelse
Inden for den kemiske og petrokemiske industri vil der, på grund af de procestekniske forløb, hele tiden forekomme eksplosionsfarlige atmosfærer. Det skyldes f.eks. udslippende gasser, dampe eller tåger. Men også i møller, siloer, sukker- og foderstoffabrikker må der regnes med forekomster af eksplosionsfarlige atmosfærer pga. støv. Derfor er elektrisk udstyr i potentielt eksplosive atmosfærer underlagt særlige direktiver – herunder certificeringerne og direktiverne ATEX, IECEx, NEC/CEC og UL. Her finder du en oversigt over det grundlæggende i eksplosionsbeskyttelse.
Tjenesteydelser for sikkerheden i industrien
Som en produktuafhængig tjenesteudbyder hjælper vi dig med at minimere sikkerheds- og ansvarsrisici:
- Systematisk fare- og risikoanalyse i henhold til DIN EN 61511, herunder HAZOP-undersøgelse
- Rådgivning og støtte til udarbejdelse af dokumentation for sikkerhedsintegritetsniveauet i henhold til IEC 61508 og IEC 61511
- Validering af sikkerhedsfunktioner og Proof Test
- Rådgivning om brug af eksplosionsbeskyttelseskomponenter og om håndtering af eksplosive atmosfærer i henhold til 2014/34/EU og 1999/92/EF
Se andre ekspertiseområder, f.eks. Industrial Security, CE-mærkning og arbejdssikkerhed på vores websted eller i vores brochure om tjenesteydelser for sikkerheden i industrien.