MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP
-
Forsyningsskillemodul
2924016
Ex i-forsynings- og indgangsskilleforstærker, HART-transparent. Overfører passive eller aktive 0/4-20 mA-signaler fra Ex-området til en belastning (aktiv eller passiv) til det sikre område. Galvanisk 3-vejsadskillelse, SIL 2 iht. IEC 61508, med Push-in tilslutning
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Forsyningsskillemodul |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anvendelse | Analog IN |
| Antal kanaler | 1 |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Signaloverførselsadfærd | In = Out |
| Konverteringstid (10-90 %) | < 200 µs (ved hop 4 mA ... 20 mA, belastning 600 Ω) |
| < 600 µs (ved hop 0 mA ... 20 mA, belastning 600 Ω) | |
| Temperaturkoefficient maksimal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient (typisk) | < 0,004 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | < 0,1 % (af slutværdien 20 mA) |
| Overførselsfejl typisk | < 0,05 % (af slutværdien 20 mA) |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | ja |
| Galvanisk adskillelse | |
| Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
| Isolering | Sikker adskillelse |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 265 Veff |
| Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 265 Veff |
| Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning IEC/EN 60079-7 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-7 |
| Mærkeisolationsspænding | 265 Veff |
| Forsyning | |
| Betegnelse | Forsyningsskilleforstærkerdrift |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Tabseffekt | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Effektoptagelse (Udgang aktiv) | < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω) |
| < 1,3 W (20 mA / 250 Ω) | |
| Forsyning | |
| Betegnelse | Skilleforstærkerdrift |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Tabseffekt | < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Signal: Forsyningsskilleforstærkerdrift | |
| Beskivelse af indgangen | Aktiv strømindgang, egensikker |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal | Strøm |
| Indgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Strømbegrænsning | 25 mA |
| Transmitterforsyningsspænding | > 16 V (20 mA) |
| > 15,3 V (22,5 mA) | |
| Fejltilslutnings- og overspændingsbeskyttelse | Ja |
| Signalområde for under-/overbelastning | 0 mA ... 24 mA (udvidet overførselsområde for diagnoser) |
| Signal: Skilleforstærkerdrift | |
| Beskivelse af indgangen | Passiv strømindgang, egensikker |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Spændingsfald | < 3,5 V (i indgangsskilleforstærkerdrift) |
| Signalområde for under-/overbelastning | 0 mA ... 24 mA (udvidet overførselsområde for diagnoser) |
| Signal: Forsyningsskilleforstærkerdrift | |
| Beskrivelse af udgangen | Strømudgang (aktiv og passiv) |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
| 4 mA ... 20 mA (passiv, ekst. kildespænding 14 V ... 26 V) | |
| Belastning/udgangslast strømudgang | < 1000 Ω (20 mA) |
| < 825 Ω (24 mA) | |
| Udgangsbølgeform | < 20 mVeff |
| Udgangsadfærd i tilfælde af fejl | 0 mA (Ledningsbrud i indgangen) |
| ≥ 22,5 mA (Ledningskortslutning i indgangen) | |
| Signalområde for under-/overbelastning | 0 mA ... 24 mA (udvidet overførselsområde for diagnoser) |
| Signal: Skilleforstærkerdrift | |
| Beskrivelse af udgangen | Strømudgang (aktiv og passiv) |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (aktiv) |
| 4 mA ... 20 mA (aktiv) | |
| 0 mA ... 20 mA (passiv, ekst. kildespænding 14 V ... 26 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (passiv, ekst. kildespænding 14 V ... 26 V) | |
| Belastning/udgangslast strømudgang | < 1000 Ω (20 mA) |
| < 825 Ω (24 mA) | |
| Udgangsbølgeform | < 20 mVeff |
| Udgangsadfærd i tilfælde af fejl | 0 mA (Ledningsbrud i indgangen) |
| 0 mA (Ledningskortslutning i indgangen) | |
| Signalområde for under-/overbelastning | 0 mA ... 24 mA (udvidet overførselsområde for diagnoser) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-terminalrør uden kunststofkrave) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 20 ... 16 (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-strømkredse (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sikkerhedstekniske data: Forsyningsskilleforstærkerdrift | |
| Maks. udgangsspænding Uo | 25,2 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | 93 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | 587 mW |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| I (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 40 mH / 4,8 µF |
| IIA (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 26 mH / 2,9 µF |
| IIB (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 14 mH / 820 nF |
| IIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 3 mH / 107 nF |
| IIA (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
| IIB/III (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
| IIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
| I (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
| Sikkerhedstekniske data: Skilleforstærkerdrift | |
| Indgangsspænding Ui | ≤ 30 V |
| Indgangsstrøm Ii | ≤ 150 mA |
| Maks. indre induktivitet Li | ubetydelig |
| Maks. indre kapacitet Ci | ubetydelig |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Datakommunikation (bypass) | |
| HART-funktion | HART-transparens |
| Understøttede protokoller | HART |
| Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,5 mm |
| Højde | 107,9 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Materiale hus | PA 6.6-FR |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
| Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Mærkeisolationsspænding | 375 VPP (Forsyning, indgang/udgang) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
| Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Mærkeisolationsspænding | 190 V AC (Forsyning, indgang/udgang) |
| 110 V DC (Forsyning, indgang/udgang) | |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
| Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Mærkeisolationsspænding | 60 V AC/DC (Forsyning, indgang/udgang) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
| Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Mærkeisolationsspænding | 60 V AC/DC (Forsyning, indgang/udgang) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Bemærk | derudover EN 61326 |
| ATEX | |
| Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | BVS 08 ATEX E 054X |
| IECEx | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IECEx BVS 08.0016X |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | 2022122316115973 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Mærkning | 2 |
| Certifikat | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
| Systematic Capability | |
| Mærkning | 3 |
| KC-s | |
| Mærkning | [Ex ia] IIC/IIB |
| Certifikat | 17-KA4BO-0400X |
| INMETRO | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | DNV 18.0136 X |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| GB Standard | |
| Standarder | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2924016 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1211 |
| Produktnøgle | DK1211 |
| GTIN | 4046356338066 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 174,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 160 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | 8681b086-bdb1-4186-9b6d-692b6a09dbe2 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skinne busforbinder 1136500
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Basismodul 2902932
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Stiksæt 1584378
Dine fordele
Indgang 0/4 mA ... 20 mA, egensikker, [Ex ia], passive og aktive
Forsyningsspænding for måleværdikonverter > 16 V
Udgang: 0/4 mA ... 20 mA, aktiv op til 1000 Ω belastning eller passiv
Bidirektional HART-signaloverførsel
Fejlsignalering iht. NAMUR NE 43
SIL 2 iht. IEC/EN 61508
Installation tilladt i Ex-zone 2
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Stikbare tilslutningsklemmer, Push-in-tilslutningsklemmer
Modulbredde: 12,5 mm
Lav tabseffekt
Høj grad af overførselsnøjagtighed
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre