MACX MCR-EX-SL-NAM-R
-
Skilleforstærker
2865434
Ex i NAMUR-skilleforstærker. Til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres via relæudgang (skiftekontakt) til det sikre område. Ledningsfejlregistrering (LFD), 3-vejsadskillelse, SIL 2.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Skilleforstærker |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anvendelse | Digital IN |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Funktionalitet | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | < 650 mW |
| Galvanisk adskillelse | |
| Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning, DIN-skinne busforbinder IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Isolering | Sikker adskillelse |
| Galvanisk adskillelse Udgang//indgang, forsyning, TBUS IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Isolering | Sikker adskillelse |
| Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning, DIN-skinne busforbinder IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | 21 mA (24 V DC) |
| Tabseffekt | < 1 W |
| Effektoptagelse | < 1 W |
| Signal: NAMUR | |
| Beskivelse af indgangen | egensikker |
| Antal indgange | 1 |
| Anvendelige indgangskilder | NAMUR-nærhedsinitiatorer (IEC/EN 60947-5-6) |
| potentialfrie pilotkontakter | |
| Modstandskoblede pilotkontakter | |
| Koblingsniveau "0"-signal strøm | < 1,2 mA (spærrende) |
| Koblingsniveau "1"-signal strøm | > 2,1 mA (ledende) |
| Kortslutningsstrøm | 8 mA |
| Koblingshysterese | < 0,2 mA |
| Ledningsfejlregistrering | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Ledningsbrud) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kortslutning) | |
| Kan ind-/frakobles over DIP-switches | |
| Tomgangsspænding | 8 V DC |
| Koble: Relæ | |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO2, hårdtforgyldt |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC (2 A) |
| 120 V DC (0,2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| Maks. brydeeffekt | 500 VA |
| Anbefalet minimumbelastning | 5 V / 10 mA |
| Koblingsfrekvens | ≤ 20 Hz (Uden belastning) |
| Signal | |
| Antal udgange | 1 |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Prøvestikbøsning | |
| Diameter maks. | 2 mm |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-strømkredse (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Maks. indre induktivitet Li | ubetydelig |
| Maks. indre kapacitet Ci | 11 nF |
| Maks. udgangsspænding Uo | 9,6 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | 10 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | 25 mW |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 300 mH / 3,6 µF |
| IIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 1 µF |
| Data | |
| Antal kanaler | 0 |
| Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
| LED gul (koblingstilstand) | |
| LED rød (ledningsfejl) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,5 mm |
| Højde | 112,5 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Materiale hus | PA 6.6-FR |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
| Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Mærkeisolationsspænding | 253 V AC (Forsyning, indgang/udgang) |
| 125 V DC (Forsyning, indgang/udgang) | |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
| Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Mærkeisolationsspænding | 190 V AC (Forsyning, indgang/udgang) |
| 110 V DC (Forsyning, indgang/udgang) | |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
| Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Mærkeisolationsspænding | 60 V AC/DC (Forsyning, indgang/udgang) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
| Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Mærkeisolationsspænding | 60 V AC/DC (Forsyning, indgang/udgang) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Bemærk | derudover EN 61326 |
| ATEX | |
| Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IBExU 07 ATEX 1069 X |
| IECEx | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IECEx IBE 08.0001X |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | 2022122316115975 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Mærkning | [Ex ia] IIC/IIB |
| Certifikat | 17-KA4BO-0408X |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Mærkning | 2 |
| Certifikat | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| Mærkning | 3 |
| INMETRO | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | DNV 18.0114 X |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| EN 61326 | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| GB Standard | |
| Standarder | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2865434 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1213 |
| Produktnøgle | DK1213 |
| GTIN | 4046356160445 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 176,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 133 g |
| Toldtarifnummer | 85365019 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | d36d9a7e-6ac6-4122-8f6a-c1ce7f021d65 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skinne busforbinder 1136500
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
D-UKK 3/5 - Endeplade 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Endeplade 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Komponentrækkeklemme 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Stiksæt 1584378
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Modstandsnetværk 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Modstandsnetværk 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Modstandsnetværk 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Modstandsnetværk 1642820
Dine fordele
Energiforsyning og fejlmeddelelse mulig over bæreskinnekonnektor.
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Til SIL 2 iht. EN 61508
Ledningsfejlregistrering (LFD), kan ind-/udkobles, fejlmeddelelse ved hjælp af rød, blinkende LED og afmagnetisering af udgangsrelæ.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
LED-visninger til forsyningsspænding, koblingstilstand og fejl ifølge NAMUR NE 44.
Signaludgang relæ (skiftekontakt)
Indgang til NAMUR-nærhedsfølere (EN 60947-5-6), potentialfrie eller modstandskoblede kontakter, [Ex ia] IIC.
Justerbar funktionsretning (arbejds- eller hvilestrømsadfærd).
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre