MACX MCR-EX-RTD-I
-
Temperaturmåleværdikonverter
1050222
Ex i-temperaturmåleværdikonverter: Konverterer signaler fra modstandstermometre, monteret i Ex-område, og overfører et 0/4-20 mA signal til en belastning i det sikre område. Kan frit programmeres. 3-vejs adskillelse, SIL, skruetilslutning, standardkonfiguration.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Temperature transmitter |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anvendelse | Temperatur |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | Software |
| Funktionalitet | |
| Konfiguration | Software |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Konverteringstid (0-99 %) | ≤ 1,7 s (ved filterfaktor = 1) |
| Temperaturkoefficient (typisk) | 0,01 %/K |
| Overførselsfejl typisk | 0,1 % (f.eks. ved Pt 100, område 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Galvanisk adskillelse | |
| Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
| Isolering | Sikker adskillelse |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
| Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tabseffekt | ≤ 0,76 W |
| Effektoptagelse | ≤ 1 W |
| Signal | |
| Antal indgange | 1 |
| Måling | |
| Beskivelse af indgangen | egensikker |
| Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer: 2-, 3-, 4-leder |
| Temperaturmåleområde | -200 °C ... 850 °C (Område afhængig af sensortype) |
| Modstandsområde lineær | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Modstandsområde potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω (pr. ledning) |
| Sensorforsyningsstrøm | 10 µA ... 210 µA (op til 2x 210 µA ved 3-leder) |
| Måleområde temperatur | ≥ 50 K |
| Signal: Strøm | |
| Antal udgange | 1 |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Udgangssignal strøm maksimal | ≥ 21 mA |
| Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 600 Ω |
| Udgangsbølgeform (strøm) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| Forhold ved sensorfejl | kan defineres frit |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Prøvestikbøsning | |
| Diameter maks. | 2 mm |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-strømkredse (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sikkerhedstekniske data: Klemmer: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
| Maks. indre kapacitet Ci | 44 nF |
| Maks. udgangsspænding Uo | 6 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | 16,6 mA (RTD i 4-lederteknik) |
| 13 mA (RTD i 3-lederteknik) | |
| 7,1 mA (RTD i 2-lederteknik) | |
| 16,6 mA (2x RTD i 2-lederteknik) | |
| 13 mA (Potentiometer) | |
| Maks. udgangseffekt Po | 25,2 mW (lineær) |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 30 V DC (Zone 2: 3.1, 3.2) | |
| IIA/I (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 950 nF |
| IIIC/I (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 950 nF |
| IIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 555 nF |
| Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
| LED rød, blinkende 2,8 Hz (lednings-, sensorfejl ved ind- eller udgang, ERR) | |
| LED rød, blinker 1,4 Hz (simuleringstilstand, ERR) | |
| LED rød, permanent tændt (modulfejl, ERR) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,5 mm |
| Højde | 112,5 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Materiale hus | PA 6.6-FR |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
| Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Prøvespænding | 2,5 kV |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| 375 VPP (IEC/EN 60079-11) | |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
| Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Prøvespænding | 2,25 kV |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Mærkeisolationsspænding | 190 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
| Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 55 °C |
| Prøvespænding | 2 kV |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 60 V AC/DC |
| Mærkeisolationsspænding | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
| Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
| Prøvespænding | 1,75 kV |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 60 V AC/DC |
| Mærkeisolationsspænding | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Bemærk | derudover EN 61326 |
| ATEX | |
| Mærkning | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| Mærkning | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Mærkning | 2 |
| Certifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Mærkning | 2 |
| INMETRO | |
| Mærkning | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| Mærkning | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1050222 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1215 |
| Produktnøgle | DK1215 |
| GTIN | 4055626666075 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 171,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 130 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | c047a32e-3c91-42b0-bc2b-2fa27278b863 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skinne busforbinder 1136500
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Basismodul 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
Dine fordele
Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Programmering under drift ved tilsluttet Ex-målekreds og også spændingsløs over programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER.
Indgang til modstandstermometre og modstandsgivere, [Ex ia] IIC.
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "ec" (EN 60079-7) tilladt.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Statusvisning til forsyningsspænding, lednings-, sensor- og modulfejl.
Konfiguration over software (FDT-DTM): sensortype, tilslutningsteknik, måleområde, måleenhed, filter, alarmsignal og udgangsområde.
Udgang: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre