En milepæl inden for miniaturisering Højkompakte Ex i skilleforstærkere MINI Analog Pro vinder store priser.
De nye Ex i-varianter fra 6,2 mm MINI Analog Pro-familien af skilleforstærkere tilbyder eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed i en unik kompakthed. Med en pladsbesparelse på op til 50°% i forhold til nuværende løsninger behandles måletekniske signaler pålideligt, og samtidig sikres beskyttelsen af mennesker, miljø og anlæg. Produkterne er konsekvent klassificeret i henhold til det højeste sikkerhedsniveau: SIL 3 one out of one. Betjeningskonceptet og den gennemgående digitalisering er særligt brugervenligt og fremtidssikret.
Med denne innovative præstation blev MINI Analog Pro hædret som vinder af GIT Sicherheit Award og med guld ved German Innovation Award.
German Innovation Award Prisen, der gør innovation synlig
German Innovation Award hædrer produkter, teknologier og tjenester, der går nye, innovative veje og tilbyder løsninger, der udmærker sig ved deres merværdi for brugerne og miljøet. Disse fremtidsdannende innovationer er mulige i alle brancher og på alle niveauer – hos industrigiganter såvel som i nystartede virksomheder. German Innovation Award giver lige muligheder til alle, der fremmer innovationer, og gør deres resultater synlige for et bredt publikum.
GIT Sicherheit Award Den prestigefyldte pris mht. sikkerhed
GIT Sicherheit Award henvender sig til alle udbydere af sikkerhedsprodukter, sikkerhedsløsninger og sikkerhedstjenester. Prisen belønner graden af innovation, nytteværdi og unikke konkurrencefordele for produkter i forskellige kategorier. Forhåndsudvælgelsen til den endelige afstemning om den internationale pris for fagtidsskriftet "GIT Sicherheit" fra forlaget Wiley blev foretaget af en neutral jury. Disse består af eksperter fra BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, systemintegratorer og brugere. De tre bedste vindere i hver kategori bestemmes af stemmerne fra læserne på den internationale platform PRO-4-PRO.com, Products for Professionals, der dækker produkter på tværs af industrier.
Det var det, der overbeviste de uafhængige juryer og vælgere om at uddele disse fremragende kvalitetsstempler
- Uovertruffen pladsbesparelse: Moderne analog kredsløbsteknik, egensikkerhed og SIL 3 i unik kompakthed
- Eksplosionsbeskyttelse til alle zoner og stofgrupper gennem internationale godkendelser, udvidet temperaturområde og dokumenteret anvendelsesområde i højder op til 5000 m
- Beskyttelse af mennesker, miljø og anlæg gennem det højeste sikkerhedsniveau: SIL 3 one out of one
- Nem håndtering takket være brugervenligt design og betjeningskoncept
- Gennemgående digitalisering med konfigurations- og overvågningsapp, kommunikationsgateways, digital tagging og typeskilt
Mere om MINI Analog Pro
Peter Stövesand, Manager Product Marketing Interface Analog, med en live-erklæring fra Hannover Messe 2023