MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - Forsyningsskillemodul
2865340

Ex i-forsynings- og indgangsskilleforstærker, HART-transparent. Overfører passive eller aktive 0/4-20 mA-signaler fra Ex-området til en belastning (aktiv eller passiv) til det sikre område. Galvanisk 3-vejsadskillelse, SIL 2 iht. IEC 61508, med skruetilslutning

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Indgang 0/4 mA ... 20 mA, egensikker, [Ex ia], passive og aktive
Forsyningsspænding for måleværdikonverter > 16 V
Udgang: 0/4 mA ... 20 mA, aktiv op til 1000 Ω belastning eller passiv
Bidirektional HART-signaloverførsel
Fejlsignalering iht. NAMUR NE 43
SIL 2 iht. IEC/EN 61508
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "ec" (EN 60079-7) tilladt.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Stikbar tilslutningsklemmer, skruetilslutningsteknik, med integrerede hunstik til HART-kommunikatorer
Modulbredde: 12,5 mm
Lav tabseffekt
Høj grad af overførselsnøjagtighed