MACX MCR-EX-IDS-I-I
-
Udgangsskilleforstærker
2908060
Ex i-udgangsskilleforstærker, HART-transparent. Adskiller og overfører 0/4 mA ... 20 mA signaler egensikkert til en bestemt belastning i et eksplosionsfarligt område. Galvanisk 3-vejsadskillelse, ledningsfejlregistrering (kan kobles fra via DIP-switch), SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, skruetilslutning.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Udgangsskilleforstærker |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Funktionalitet | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Signaloverførselsadfærd | In = Out |
| Konverteringstid (10-90 %) | < 140 µs (ved hop 4 mA - 20 mA) |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient (typisk) | ≤ 0,005 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | 0,1 % (af slutværdien 20 mA) |
| Overførselsfejl typisk | ≤ 0,05 % (af slutværdien 20 mA) |
| Galvanisk adskillelse | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
| Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Sikker adskillelse |
| Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 50 Veff |
| Prøvespænding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Basisisolering |
| Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
| Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Sikker adskillelse |
| Galvanisk adskillelse Udgang/indgang IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
| Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Tabseffekt | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
| Effektoptagelse | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signal: Strøm | |
| Indgangssignal | Strøm |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsregistrering slukket)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsregistrering tændt)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Under-/overbelastningsområde) | |
| Indgangsstrøm | ≤ 30 mA |
| Indgangsimpedans | > 1 MΩ (Hvis der er ledningsfejl) |
| Ledningsfejlregistrering | > 0,2 mA (Indkoblingsværdi indgangsstrøm) |
| Spændingsfald | < 2,4 V (ved 20 mA) |
| Signal: Strøm | |
| Beskrivelse af udgangen | egensikker |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsregistrering slukket)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsregistrering tændt)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Under-/overbelastningsområde) | |
| Belastning | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (kortslutningsregistrering tændt)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (kortslutningsregistrering tændt)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA (kortslutningsregistrering tændt)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA (kortslutningsregistrering slukket)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (kortslutningsregistrering slukket)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA (kortslutningsregistrering slukket)) | |
| Udgangsbølgeform | < 20 mVeff |
| Tomgangsspænding | ≤ 27 V |
| Ledningsfejlregistrering | > 10 kΩ (Ledningsbrud) |
| < 50 Ω (Kortslutning) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| COMBICON-tilslutning | |
| Diameter maks. | 2 mm |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-strømkredse (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Maks. indre induktivitet Li | ubetydelig |
| Maks. indre kapacitet Ci | ubetydelig |
| Maks. udgangsspænding Uo | 25,2 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | 93 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | 586 mW |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 10 mH / 2,9 µF |
| IIB (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 4 mH / 817 nF |
| IIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 2 mH / 104 nF |
| IIA (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1,1 µF |
| IIB (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| Datakommunikation (bypass) | |
| HART-funktion | HART-transparens |
| Understøttede protokoller | HART |
| Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,5 mm |
| Højde | 112,5 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Materiale hus | PA 6.6-FR |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m (Ex)) | |
| Beskrivelse | Ex-applikationer |
| Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Mærkeisolationsspænding | 320 V (Forsyning, indgang/udgang) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m (Ex)) | |
| Beskrivelse | Ex-applikationer |
| Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Mærkeisolationsspænding | 190 V (Forsyning, indgang/udgang) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m (Ex)) | |
| Beskrivelse | Ex-applikationer |
| Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 55 °C |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V (Forsyning, indgang/udgang) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m (Ex)) | |
| Beskrivelse | Ex-applikationer |
| Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 45 °C |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V (Forsyning, indgang/udgang) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
| Beskrivelse | Ikke-Ex-applikationer (EN 61010-1) |
| Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V (Forsyning, indgang/udgang) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
| Beskrivelse | Ikke-Ex-applikationer (EN 61010-1) |
| Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 150 V (Forsyning, indgang/udgang) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
| Beskrivelse | Ikke-Ex-applikationer (EN 61010-1) |
| Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 55 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 150 V (Forsyning, indgang/udgang) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
| Beskrivelse | Ikke-Ex-applikationer (EN 61010-1) |
| Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 45 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 150 V (Forsyning, indgang/udgang) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Bemærk | derudover EN 61326 |
| ATEX | |
| Mærkning | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | BVS 20 ATEX E 004 X |
| IECEx | |
| Mærkning | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | 2021122316114080 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Mærkning | 2 |
| Systematic Capability | |
| Mærkning | 3 |
| INMETRO | |
| Mærkning | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | DNV 21.0092 X |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| GB Standard | |
| Standarder | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2908060 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1212 |
| Produktnøgle | DK1212 |
| GTIN | 4055626274584 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 170 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 160 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | 66ca8a68-c972-4fc8-a188-3fb6b1b243a1 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 6,723 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skinne busforbinder 1136500
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Basismodul 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Stiksæt 1584378
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre