Modstandsnetværk 10 kΩ parallelt, 1 kΩ i serie til overvågning af jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere. Ledningsfejlovervågning via skilleforstærkere eller digitale indgange i henhold til NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Modstandsnetværk til nærhedsføler
Modstandsnetværket bruges til overvågning af ledningsfejl på jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere ved hjælp af skilleforstærkere eller digitale indgange i henhold til NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Drag fordel af den enkle håndtering og det kompakte design.
Modstandsnetværk 10 kΩ parallelt, 1,5 kΩ i serie til overvågning af jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere. Ledningsfejlovervågning via skilleforstærkere eller digitale indgange i henhold til NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Modstandsnetværk 22 kΩ parallelt, 680 Ω i serie til overvågning af jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere. Ledningsfejlovervågning via skilleforstærkere eller digitale indgange i henhold til NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Modstandsnetværk 22 kΩ parallelt, 620 Ω i serie til overvågning af jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere. Ledningsfejlovervågning via skilleforstærkere eller digitale indgange i henhold til NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Dine fordele
- Enkel aktivering af jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere til overvågning af ledningsfejl
- Kompatibel med skilleforstærkere og digitale indgangsmoduler i overensstemmelse med NAMUR IEC/EN 60947-5-6
- Særligt pladsbesparende: integration i transmittertilslutningsrum mulig
- Enkel fortrådning med praktisk Push-in tilslutningsteknik
Nye produkter
Modstandsnetværk til nærhedsføler
Til overvågning af ledningsfejl
Modstandsnetværket bruges til overvågning af ledningsfejl på jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere ved hjælp af skilleforstærkere eller digitale indgange i henhold til NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Drag fordel af den enkle håndtering og det kompakte design.
Særlige egenskaber
- Kompakt konstruktion: (B x H x D) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
- Modstandsværdier (parallel/serie): 10 kΩ/1 kΩ, 10 kΩ/1,5 kΩ, 22 kΩ/620 Ω, 22 kΩ/680 Ω
- IP20, med tilbehør op til IP67
Dine fordele
- Enkel aktivering af jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere til overvågning af ledningsfejl
- Kompatibel med skilleforstærkere og digitale indgangsmoduler i overensstemmelse med NAMUR IEC/EN 60947-5-6
- Særligt pladsbesparende: integration i transmittertilslutningsrum mulig
- Enkel fortrådning med praktisk Push-in tilslutningsteknik
Forbedret sikkerhed gennem overvågning af ledningsfejl
Modstandsnetværket gør det nemt at aktivere jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere til overvågning af ledningsfejl i kombination med indgangsmoduler i overensstemmelse med NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Overvågning af ledningsfejl er vigtig i applikationer med høje sikkerhedskrav.
Takket være Push-in tilslutningsteknikken kan du integrere produktet hurtigt, fleksibelt og nemt i eksisterende kablinger. Det slanke hus muliggør fleksibel installation, selv på trange steder som kabelkanaler eller små senderhuse.
Takket være Simple Apparatus-erklæringen for ukompliceret materiel, der ikke er en antændelseskilde, er modstandsnetværket også egnet til brug i potentielt eksplosive miljøer.
Brug denne praktiske og effektive løsning til eftermontering og forbedring af sikkerheden i dine industrielle applikationer.