Udvidelser til ICS og ME-IO DIN-skinne busforbindere

20.02.2024
Tilslutningsstik til DIN-skinne busforbindere

Med husserierne ME-IO og ICS tilbyder Phoenix Contact et omfattende produktprogram til udvikling af enheder. De nye udvidelsesartikler til DIN-skinne busforbindere gør det endnu nemmere at implementere et samlet system bestående af flere moduler.

Nogle applikationer kræver også data og signaler fra modulets kommunikation uden for modulnetværket, f.eks. i tilfælde af et linjespring. Her forbinder forsynings- og grebstik til den ottepolede DIN-skinne busforbinder på tværs af flere niveauer. Disse stik kan sættes i enhedens netværk til venstre, i midten eller til højre. Polerne forbindes i feltet via FMC-stikket.

Ved applikationer uden en nødvendig udgang til printkortet kan overførslen af data og signaler sløjfeforbindes vha. en bro til DIN-skinne busforbinderen under modulet. Det betyder, at den maksimale printkortoverflade udnyttes.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications